Ритейл

Интеллектуальные решения для торговли

Ни одна отрасль не изменила свой бизнес тек сильно за последние годы за счет цифровизации, как потребительский рынок.
Однако многие компании находятся только в начале пути по применению цифровых технологий и предоставлению цифровых услуг. В частности в области коммуникации с клиентами, привлечения новых клиентов, рекламы продукции и систем оплаты используется все больше цифровых систем, где мобильные устройства являются важным драйвером развития. Клиент решает, что, когда, где и как он хочет купить – в стационарной, мобильной торговой точке, онлайн или комбинированно – и предпочитает гибридную модель в виде онлайн или оффлайн-торговли. Цифровизация дает сфере ритейла возможность лучше узнать своих клиентов по их покупательскому поведению и обращаться к клиенту с релевантными для него предложениями с использованием каналов продаж, чтобы весь процесс покупки в любое время и везде был построен индивидуально под каждого клиента.

Индивидуальное Customer-Journey: в любое время и везде

Компании должны анализировать и понимать привычки клиента, его действия при навигации на сайте, а также его образ жизни. Получение информации о клиентах, а также сравнения продуктов и цен должны происходить в любом месте. Новости, предложения и рекомендации позволяют потребителям постоянно получать информацию. Поэтому для компаний важно, сохраненные в одном месте данные, конфигурации и настройки также предусмотреть и в других каналах продаж. Для этого имеются система управления товарами, платформа E-Commerce, IoT-датчики и инструменты анализа для постоянного обмена данными.

 

Цифровизация с постоянно доступными решениями также изменила процесс контроля ожиданий клиента и поставок продуктов. Если раньше приходилось неделями ждать поставки заказанных товаров, то сегодня сроки поставки очень малы.. Конкуренция в ритейле все больше усиливается, и поставки происходят все быстрее. Чтобы выполнить эти требования, торговым компаниям необходимы современные склады и логистика. Целью современной логистики является автоматизация и оптимизация товарных потоков, использования ресурсов, а также обеспечение высокой надежности поставок и их качества.

 

Умный ритейл благодаря Rittal

Обработка данных о складских запасах, клиентах и логистики требует сохранение данных с высокой частотой, а также быстрого и надежного доступа к ним. С помощью периферийных вычислений этот процесс надежно реализуется, так как он обеспечивает обработку данных и аналитических моделей в реальном времени. Благодаря периферийным вычислениям растут продажи на месте и доступность продуктов, оптимизируется логистика и целенаправленно используются привилегии клиентов. Отдельные Edge-ЦОДв филиалах взаимодействуют со Spine Data Center на региональных складах и Core Data Center в центральном офисе. Эта технология ЦОД обеспечивает точную адаптацию к требованиям розничной торговли, причем с учетом географических особенностей конкретного подразделения. Надежное взаимодействие этих технологий обеспечивает основу бесперебойного Customer-Journey. Rittal как поставщик комплексных решений предлагает все необходимое от одного поставщика – для любых требований.

 

Lidl Финляндия

Шоппинг может быть умным

И снова нет кофе на прилавке, хотя ценник до сих пор присутствует. У LIDL такого не происходит, так как IT-инфраструктура от Rittal всегда обеспечивает наполнение прилавков.

IT-безопасность

IT является таковым, когда оно работает

IT работает превосходно, производство работает бесперебойно. Вот как выгдядит IT-безопасность на производстве.

Модульные решения для ЦОД

ЦОД-контейнер RiMatrix RDC

De moduluppbyggda datorhallarna i containern ger en perfekt, skalbar lösning både för medelstora företag, Cloud- och Edge-tillämpningar och förkonfigurerade Data Center Container – med vår containermodul hittar...

Weiling

Биопродукты на высокой скорости

Поставщик биопродуктов Weiling из Коэсфельда отмечает значительный рост. Для логистики компании необходима новая, устойчивая IT-инфраструктура.