Чтобы у Вас была возможность индивидуальной обработки корпусов и шкафов на Вашем производстве с постоянной точностью и качеством, Rittal предлагает Вам полностью автоматизированные машины для механической обработки, комплектации и обработки проводов. EPLAN Smart Wiring поможет сделает процесс прокладки проводов как никогда простым. Таким образом. ряд рабочих операций с помощью данных виртуального прототипа объединяются в эффективный последовательный процесс.
Rittal Automation Systems дает все, что делает автоматизированное производство шкафов управления легким, быстрым, точным и повторяемым – идеальный процесс от одного поставщика.
Резка
Цифровой двойник содержит все данные для сверления отверстий и резки для того, чтобы можно было подготовить для монтажа такие мерные материалы, как DIN-рейки, кабельные шины, кабельные каналы и крышки кабельных каналов для монтажа.
Наши решения
Экономия до 60 % с Secarex
- Высокомощный инструмент для быстрой, точной и надежной работы
- Вы получаете выгоду от значительной экономии времени по сравнению с ручной резкой
- Для распространенных несущих шин не требуется смена кулисы
- Оптимизация отходов снижает затраты на материал
Подготовка панелей
На основании данных для сверления и фрезерования из цифрового двойника производится доработка корпуса и механическая обработка: плоских деталей в автоматическом режиме с помощью станка с ЧПУ.
Наши решения
Экономия до 74 % с Perforex BC
- Вы работаете в 8 раз быстрее по стали и 20 раз быстрее по нержавеющей стали (по сравнению с ручной обработкой)
- При объемах около 150 корпусов в год инвестиция в Perforex BC амортизируется уже через 2,5 года
- Запрограммированные задания всегда доступны, их можно использовать повторно, просто копировать и модифицировать
Экономия 89 % с Perforex LC
- Вы повышаете скорость обработки в 20 раз (для нержавеющей стали по сравнению с Perforex BC)
- Бесконтактная обработка с малой вибрацией и без износа инструмента – при низком уровне шума
- Благодаря 3D-обработке не требуется смена положения заготовки
- Вы наращиваете объемы за короткое время и достигаете высокой конкурентоспособности
- Малое время реализации при постоянно высоком качестве
- Малое время амортизации: возврат инвстиций уже при производстве 100 шкафов в год
- Вы работаете в 8 раз быстрее по стали и 20 раз быстрее по нержавеющей стали (по сравнению с ручной обработкой)
Установка оборудования
В соответствии с расположением устройств в цифровом двойнике, генерируются 2D-схемы, которые содержат всю необходимую информацию для установки.
- Практичное решение для транспортировки распределительных шкафов и линеек шкафов
- Нагрузочная способность до 1,8 т
- Протестировано согласно директиве по машинам
- Вы обеспечиваете прозрачность предоставления данных по всей производственной цепочке для всех участников проекта
- Просматривайте и комментируйте изменения в любом месте с помощью интернет-браузера
- Вы обмениваетесь данными и работаете просто и в безбумажном режиме по различным проектам, дисциплинам и компаниям
- Эргономичное решение для процессов обработки распределительных шкафов
- Передвижные, регулируемые по наклону и, в зависимости от типа, по высоте монтажные столы
- Простая и гибкая фиксация монтажных панелей с помощью быстродействующих зажимов
- Независимость от электросети, минимальное занимаемое место при неиспользовании
- Тележка для хранения и транспортировки LT 1000 для простой логистики плоских деталей
Маркировка
Данные из цифрового двойника передаются на принтер этикеток, таким образом, отпадает необходимость в ручном вводе, сортировке или обработке.
Наши решения
- Передача данных через стандартизированные интерфейсы на системы печати этикеток производителей оборудования
- Ручной ввод, сортировка и обработка не требуются
Обработка проводов
Создание цифрового двойника, помимо прочего, включает в себя определения оптимальных путей прокладки электрических соединений в шкафу на основании электрической схемы и определение необходимой длины каждого соединения.
Наряды с данными из схемы по цвету, диаметру, типу материала и оконцовке жил, цифровой двойник предоставляет данные, котороые необходимы как при ручной, так и при полностью автоматической обработки провода или кабеля. Стандартизированные интерфейсы позволяют уже на этом этапе предоставить эти данные для полностью автоматической обработки.
Наши решения
Экономия до 80 % с Wire Terminal
- При объемах около 300 шкафов в год инвестиция в Wire Terminal амортизируется уже через 2,5 года
- Полностью автоматизированное производство непрерывно гарантирует постоянно высокое качество
- Предоставление проводов с помощью магазина
Подробнее об автомате для обработки проводов Wire Terminal WT
Экономия до 40 % с полуавтоматами
- Вы повышаете эффективность при работах по резке, снятии изоляции и обжиму
- Вы извлекаете выгоду от ускорения процессов, в комбинации с превосходной повторяемостью
Монтаж проводов
Информация о прокладке проводов в цифровом двойнике используется с целью визуализации путей прокладки и ситуации с подключениями.
Полнота всей информации в сочетании с визуализацией ситуации с монтажом и подключениями позволяет отказаться от использования электросхемы при прокладке проводов в шкафу управления.
Наши решения
Экономия до 20 % со Smart Wiring
- Вы работаете в 100% цифровом формате
- Способ монтажа, компоненты, соединения, исполнение соединений и пути прокладки визуализируются автоматически
- При изменениях "в последний момент" Вы можете провести автоматическую синхронизацию проекта во избежание ошибок
- Информация по статусу облегчает передачу проекта между разными сотрудниками и позволяет Вам обеспечить простой мониторинг проекта
- Предоставление проводов с помощью магазина
Проверка
Списки соединений для проводов, кабелей, клемм и устройств позволяют вам обнаружить потенциальные ошибки перед вводом шкафа управления в эксплуатацию.
Наши решения
- Вы обеспечиваете прозрачность предоставления данных по всей производственной цепочке для всех участников проекта
- Просматривайте и комментируйте изменения в любом месте с помощью интернет-браузера
- Вы обмениваетесь данными и работаете просто и в безбумажном режиме по различным проектам, дисциплинам и компаниям
Экономия до 20 % со Smart Wiring
- Вы работаете в 100% цифровом формате
- Способ монтажа, компоненты, соединения, исполнение соединений и пути прокладки визуализируются автоматически
- При изменениях "в последний момент" Вы можете провести автоматическую синхронизацию проекта во избежание ошибок
- Информация по статусу облегчает передачу проекта между разными сотрудниками и позволяет Вам обеспечить простой мониторинг проекта
- Предоставление проводов с помощью магазина
К следующему этапу процесса: Эксплуатация и сервис