Национальный банк Кувейта

IT с отказоустойчивостью 99,982 %

Отказоустойчивость в 99,982 % или время простоя всего 1,6 часов в год – вот условия Uptime Institutes для сертификации ЦОД на уровень Tier III. Создать новый ЦОД в имеющемся здании таким образом, чтобы выполнялись строгие требования – с таким вызовом столкнулся Национальный банк Кувейта.

Основанный в 1952 г. он является первым по значимости банком в Кувейте и поэтому должен обеспечить быстрые и надежные бизнес процессы, а также отказоустойчивую IT-инфраструктуру. Совместно с Rittal Национальный банк Кувейта разработал концепцию отказоустойчивости и надежности своего ЦОД. В главном ЦОД модульный ИБП обеспечивает автономную работу при отказе сети, длительность которой по данным Uptime Institute может составлять до 72 часов. Охлаждение и электрораспределение может быть реализовано на базе продуктов Rittal, что позволяет удовлетворить требования по сертификации Tier III. Контроль таких параметров, как температура, доступ или влажность воздуха в ЦОД обеспечивает система контроля Rittal Computer Multi Control III (CMC III). Измеренные значения консолидируются и обрабатываются в центральном блоке системы. Затем эти данные по протоколу SNMP передаются в DCIM-решение Rittal RiZone, которое обеспечивает непрерывный мониторинг данных и при необходимости выдает сигнал тревоги.

Используемые IT-чиллеры обеспечивают мощность охлаждения 1200кВт, выполнены в конфигурации N+1 и обеспечивают отказоустойчивое охлаждение IT-систем – даже при температуре окружающей среды 52 °C. Кроме того, Национальный банк Кувейта принял решение о строительстве резервного ЦОД с IT-стойками, охлаждением помещеня и системой отделения коридоров. В данном случае CMC III и RiZone также берут на себя контроль состояния ЦОД.