Ритейлер из США

Процессы электронной коммерции протекают надежно и энергоэффективно благодаря Rittal

Сегодня заказал – завтра доставили: Для онлайн-торговли быстрая и надежная обработка запросов является ключевым моментом при привлечении клиентов. Распределенные склады с высокой степенью автоматизации служат для того, чтобы товары быстро и эффективно доставлялись клиентам. На месте IP-совместимые системы автоматизации, а также специализированные программные приложения управляют логистическим процессами и требуют наличия отказоустойчивой IT-инфраструктуры. Для обработки своих данных работающий по всему миру провайдер электронной коммерции расположил свои критически важные IT-системы в складских помещениях, где возможны воздействия в виде пыли и несанкционированного доступа. Несколько лет назад компания модернизировала IT-инфраструктуру на своих складах с помощью систем Rittal и выбрал для целей IT-охлаждения систему Blue e+ IT. Это решение, помимо прочего, благодаря закрытому контуру охлаждения должно повысить эксплуатационную надежность и улучшить энергоэффективность.

Эффективность и отказоустойчивость

Холодильные агрегаты Blue e+ IT компании Rittal используют инновационную гибридную технологию, в которой параллельные контуры охлаждения работают совместно в зависимости от перепада температур. Интегрированная тепловая трубка отводит тепло от корпуса, если значение температуры окружающей среды ниже чем желаемая температура внутри шкафа. Активный контроль микроклимата работает с использованием компрессора, а также с использованием компонентов с регулировкой числа оборотов для охлаждения по потребностям. Уникальная инверторная технология обеспечивает мощность охлаждения, которая точно соответствует тепловыделению.

Наконец, системы Blue e+ IT дополняются IoT-модулем для централизованного контроля и управления IT-охлаждением. Хотя IoT-модули на уровне управления не выполняют критически важных функций, компания может использовать эксплуатационные данные для прогнозирования мощности системы и удовлетворения будущих требований. Кроме того, компания заключила с Rittal договор на сервисное обслуживание этих систем. Благодаря всемирной сервисной сети с представительствами в 150 странах, компания Rittal обеспечивает сервис на месте 365 дней в году. Оптимальная поддержка склада запчастей дает возможность, чтобы 90 % всех ремонтных работ выполнялись уже в ходе первого выезда.

Чтобы увеличить отказоустойчивость, компания использует IT-системы в исполнении с резервированием. Каждый склад оснащен двумя идентичными решениями Rittal. Таким образом гарантируется, что компания может обрабатывать заказы в любое время.

Подтвержденное снижение затрат

Заключение онлайн-ритейлера: системы Rittal Blue e+ IT работают очень эффективно. Blue e+ имеет доказанную энергоэффективность 70 %. Ритейлер уже много лет является клиентом Rittal и смог за это время протестировать системы охлаждения различных производителей. Благодаря высокой эффективности и надежности, клиент сохраняет партнерские отношения с Rittal.

Краткая информация

Проект
Онлайн-ритейлер
Место
не указано, США
Отрасль
Retail
Требование

Высокая степень автоматизации на складе упаковок для быстрой доставки клиентам

Управление логистическими процессами через системы автоматизации с IP-подключением, а также программные приложения

Размещение IT-систем непосредственно в складских помещениях

Высокая энергоэффективность

Решение

Применение холодильных агрегатов Blue e+ IT

Экономия электроэнергии 70 %

IoT-модуль для контроля и управления IT-охлаждением