Еще несколько лет назад производители стали разрабатывали новые продукты путем проведения сложных испытаний в исследовательских лабораториях. Сегодня это происходит быстрее и эффективнее, так как мощные компьютерные системы берут на себя большую часть расчетов. Но только с современными IT-системами представляется возможным эффективно анализировать возникающие объемы данных, уменьшать время вывода продукта на рынок, а также повышать конкурентоспособность. С помощью Edge-ЦОД компании Rittal компания thyssenkrupp Steel непостредственно на производстве быстро и гибко развернула необходимые IT-мощности, чтобы обеспечить цифровизацию различных процессов при производстве стали. Для этого непосредсвенно на территории компании были размещены IT-контейнеры Rittal, которые работают в качестве Edge-ЦОД, включая подключение к облаку.
ЦОД-контейнеры Rittal являются важнейшим компонентом во всей нашей концепции и соответствуют нашим требованиям в соответствии с наивысшими стандартами безопасности. Созданные с рамках партнерства с Rittal Edge-ЦОД мы устанавливаем непосредственно на производствах и можем эффективно и надежно решать задачи в рамках IoT-сценариев.
Установка вблизи производства
Цифровизация является важной частью корпоративной стратегии thysenkrupp Steel. Возникающие в ходе цифровых процессов данные являются основой для принятия решений, аналитики и прогнозов. Впоследствии количество обрабатываемых данных значительно возрастает, поэтому компания должна соответствующим образом адаптировать свою IT-инфраструктуру соответствующим образом. Для обеспечения дополнительной вычислительной мощности, малого времени отклика при предоставлении данных, бесперебойной доступности данных и безопасности систем компания использует разработанные Rittal Edge-ЦОД. Edge-системы монтируются в жестких стальных контейнерах, имеют защищенные двери и детальный мониторинг всех важнейших параметров, включая контроль доступа, защиту от пожара и отказоустойчивость. ЦОД-контейнеры оборудуются готовыми компонентами для охлаждения и электропитания, которые обеспечивают быстрое развертывание инфраструктуры без рисков.
Партнерская совместная работа
При запуске проекта совместно с thyssenkrupp Steel анализируется, какие цели должны быть достигнуты с Edge-ЦОД Rittal и какие спецификации отсюда возникают. С модульными Edge-ЦОД Rittal компания thyssenkrupp Steel получает необходимую гибкость для того, чтобы адаптировать свое IT-окружение к требованиям будущего. Надежные, отказоустойчивые и стандартизированные IT-инфраструктуры в производственной среде являются подходящей основой для растущей автоматизации производственных IT-систем и включают в себя новейшее оборудование ЦОД.
Краткая информация
- Проект
- thyssenkrupp Steel
- Место
- Дуйсбург, Германия
- Отрасль
- IT-infrastructure
- Требование
Цифровизация околопроизводственных процессов для надежной, стандартизированной и отказоустойчивой IT-инфраструктуры
Большие объемы данных, быстрая доступность данных с малым временем отклика
Растущая степень автоматизации IT-процессов
- Решение
ЦОД-контейнер Rittal (RDCC) с готовыми компонентами охлаждения и электропитания для быстрого монтажа инфраструктуры
Установка непосредственно на объекте в качестве Edge-ЦОД
Высокая физическая безопасность