Инфраструктура зарядных станций

Электромобили переживают бум: зарядные станции для электротранспорта

Сфера электротранспорта набирает обороты – не в последнюю очередь благодаря поддержке государства. Строительство зарядных станций призвано решить проблемы с покрытием, инфраструрой и затратами.

Совместно с партнрами Rittal разработал концепцию центральных элементов инфраструктуры, которые необходимы для строительства зарядной станции, и производит компоненты для этой инфраструктуры – и все это на протяжении всей цепочки от генерации электроэнергии до контроля микроклимата зарядной станции.

Инфраструктура зарядных станций. стандартизация, надежность, скорость.

С номенклатурой в области корпусов, контроля микроклимата и электрораспределения компания Rittal является идельным партнером по созданию мощной и надежной инфраструктуры.

  • Продуманные концепции контроля микроклимата для оптимальной темепературы и постоянного, не зависящего от погоды распределения тепла для мощных станций быстрой зарядки мощностью 350 кВт
  • Благодаря энергоэффективным решениям Rittal для контроля микроклимата со сниженным на 75 % энергопотреблением и максимальной гибкости за счет мультивольтажности
  • Благодаря современной концепции смарт-сервиса для повышения отказоустойчивости машин и эффективности обслуживания

SBRS GmbH

Защита от дождя и солнечного излучения

Во Фрайбурге/Брайсгау курсируют экологичные электробусы. Для оптимальной зарядки электробусов используется совершенная инфраструктура компании SBRS GmbH с компонентами Rittal, которая обеспечивает оптимальную защиту от ветра и погодных воздействий, а...