Фактор цены в ветроэнергетике играет важную роль. Производители ветровых турбин предъявляют высокие требования и нуждаются в эффективных решениях для строительства и эксплуатации установок. В ходе онлайн-мероприятия WindEnergy Hamburg (с 1 по 4.12.) компания Rittal показывает, как производители систем управления и НКУ могут значительно ускорить свои процессы проектирования и производства и развиваться в направлении Индустрии 4.0 – и таким образом обеспечить снижение затрат до 20 %. К новинкам продукции относятся такие решения, как новые компактные распределительные шкафы и корпуса AX/KX, распределительный шкаф VX25 и инфраструктурные решения для накопления энергии.
Rittal на онлайн-мероприятии WindEnergy в Гамбурге представляет новые решения и продукты, которые позволяют реализовать полностью цифровую производственную цепочку из интеллектуальных компонентов для производителей систем управления и НКУ. "Мы обеспечиваем поставки всем производителям ветровых турбин по всему миру, как напрямую, так и через компании-интеграторов, и открываем значительные потенциалы снижения затрат благодаря решениям по автоматизации и цифровой интеграции процессов на всем протяжении производственной цепочки", – говорит доктор Рене Умлауфт, директор по сбыту компании Rittal.
При этом единые данные имеют ключевое значение для успеха и помогают избегать ошибок и значительно повышать производительность. В центре находится цифровой двойник, который объединяет различные этапы реализации проекта от инжиниринга и механической обработки шкафа до монтажа проводов, тестирования и сервиса. Дополнительную поддержку для повышения эффективности обеспечивают инструменты конфигурирования, системная платформа корпусов и распределительных шкафов и решения по автоматизации обработки проводов и механической обработки плоских деталей и корпусов в сборе, а также сервис поставок в течение 24 часов в Германии.
Новое корпусное оборудование для Индустрии 4.0
Еще одним ответом на вызовы Индустрии 4.0 является представление новой серии компактных корпусов и распределительных шкафов AX и KX. Чтобы производители НКУ были лучше подготовлены к цифровизации, для корпусов имеются соответствующие цифровые инструменты, которые идеально вписываются в цифровую производственную цепочку. Помимо высококачественных 3D-данных и конфигураторов, QR-код упрощает интеграцию всех обрабатываемых плоских деталей в производственный процесс. Это позволяет производить современный цифровой мониторинг от поступления товара до выпуска готового изделия.
Так, производитель представляет новые серии AX и KX в качестве законодателя мод в электрооборудование ветровых установок. Компактные корпуса обеспечивают более простой и быстрый монтаж, а также высокую гибкость и безопасность. Например, сюда относится монтаж дверей и систем замков, который чаще всего происходит без инструментов. Еще одним преимуществом является дополнительное пространство, которое обеспечивают AX и KX по сравнению с предыдущими сериями. Благодаря оптимизированным вырезам и большим фланш-панелям почти на треть увеличивается пространство для ввода кабеля.
Прочные решения для применения на суше и на море
Кроме того, для всех функций ветровых установок компания Rittal предлагает подходящее корпусное оборудования. Для защиты чувствительного оборудования управления в гондоле, производитель предлагает стандартизированные, высокопрочные компактные распределительные шкафы для шаговых приводов. Корпуса имеют большую толщину стенок, специальное усиление и системы замков, усиленные монтажные панели и противоскользящее покрытие.
Для защищенного размещения преобразователей частоты, систем управления или безопасности в гондоле или башне, компания демонстрирует модульные решения на базе системы крупногабаритных шкафов VX25. Они обеспечивают выполнение жестких требований по устойчивости, вибростойкости и защите от коррозии. При этом шкафы VX25 в серийном исполнении обеспечивают степень защиты IP 55, IK10, Nema 12, а также сертификацию UL. Кроме того, модульная система Rittal Ri4Power обеспечивает надежное создание безопасных НКУ.
Стандарты инфраструктуры для накопления энергии
Решения по инфраструктуре накопления энергии также можно создавать с помощью компонентов Rittal. Спектр из стандартизированных, согласованных друг с другом и доступных по всему миру апробированных компонентов включает в себя как системы отдельных шкафов, так и контейнерные решения. Системные интеграторы и сборщики НКУ получают решения для механического монтажа, электрораспределения и контроля микроклимата от одного поставщика, и должны только лишь интегрировать свои батарейные модули.
Шкаф для батарей со специальными полками допускает нагрузку до 100 кг на полку и суммарную нагрузку до 1500 кг. Благодаря своей конструкции в шкаф могут быть установлены батареи различных форм. Контактирование при этом обеспечивается при помощи шин Rittal. В области крыши имеется достаточное место для системы управления батареями. Соединение в линейку шкафов для накопления энергии – и при этом емкости накопительной системы – реализуется просто и в любое время.
Кроме того, Rittal демонстрирует, как развитие IIoT (промышленного интернета вещей) дополняется собственными решениями и "умными" сервисами: от интеллектуальных решений до концепций "умного сервиса", в том числе прогностического обслуживания, а также решениями для IT-инфраструктуры, например, Edge-ЦОД. Таким образом компании увеличивают отказоустойчивость своих установок, оптимизируют энергопотребление и продвигают цифровизацию.