Благодаря разработке новых пластиковых распределительных шкафов AX, компания Rittal завершила обновление номенклатуры компактных корпусов. В этих корпусах сочетается лучшее из двух сфер: преимущества совершенных системных решений и особо прочного материала. Шкаф AX из пластика защищает электротехническое оборудование в самых неблагоприятных условиях окружающей среды, например, при наружной установке, обеспечивает новые функции для быстрого монтажа и благодаря продуманной технике дает больше пространства для установки оборудования.
Новые пластиковые распределительные шкафы AX компании Rittal приходят на смену предыдущей серии KS и означают новый подход к корпусному оборудованию из пластика. В основе лежат разработанные Rittal системные решения в области корпусов из листовой и нержавеющей стали, с помощью которых значительно упрощаются и ускоряются производственные процессы при производстве систем управления и НКУ. Теперь системные решения включают в себя и пластиковые корпуса. При этом компании-интеграторы получают двойную выгоду: Было создано корпусное оборудование, которое обеспечивает максимум простоты, скорости и возможностей монтажа, а также соответствует всем требованиям по безопасности и прочности..
Неважно, идет ли речь об установке в производственных цехах или при воздействии ветра и непогоды – новые пластиковые шкафы AX противостоят любым воздействиям. Типичными сферами применения являются объекты для водоподготовки, солнечные электростанции, а также морское применение с агрессивными условиями и прочие решения для наружной установки.
Подробнее: Пластиковые распределительные шкафы AX
Больше безопасности
Новые корпуса полностью пригодны к наружной установке благодаря усиленному стекловолокном поликарбонату с увеличенной в 7 раз стойкостью к УФ-излучению. Поэтому корпуса имеют рейтинг UL F1-Outdoor (UL 746C). Встроенный защитный козырек с верхней и нижней стороне двери защищает от пыли и воды и обеспечивает двойное уплотнение корпуса. Благодаря защитной изоляции обеспечивается класс защиты II до 1000 В AC, что гарантирует безопасность персонала. Защитная изоляция и высокие степени защиты до IP66 или NEMA 4X сохраняются при монтаже корпуса. Благодаря конструкции внутреннего корпуса, внутренний монтаж может выполняться без влияния на защиту внутреннего пространства шкафа. Кроме того, корпус сертифицирован согл. UL 508A и имеет класс пожаростойкости V-0 согл. UL94 для североамериканского рынка.
Больше эффективности
Благодаря совершенной концепции корпуса компании-интеграторы получают выгоду с самого начала. Для ускорения монтажа предусмотрены многочисленные точки крепления внутри корпуса. Они обеспечивают быстрое, винтовое крепление шасси и шин на любой внутренней стороне корпуса и на задней стенке. С помощью точек крепления можно также смонтировать концевой выключатель и фиксатор двери. Кроме того, в любых местах корпуса возможна установка DIN-реек непосредственно на точки крепления. Монтажная панель может быть просто установлена спереди на смонтированные болты, а с помощью отверстий в форме замочной скважины произведено заземление. Кроме того, навеска двери может быть быстро и просто изменена даже у уже смонтированного корпуса.
Благодаря цифровым сервисам, корпуса идеально вписываются в цифровую производственную цепочку компаний-интеграторов. Помимо высококачественных 3D-данных и конфигуратора Rittal Configuration System, которые ускоряют процессы подбора и проектирования, QR-коды на всех подлежащих обработке поверхностях обеспечивают интеграцию в производственный процесс. Это позволяет производить современный цифровой мониторинг от поступления товара до выпуска готового изделия.
Больше гибкости
Пластиковый распределительный шкаф AX позволил Rittal впервые превратить пластиковый шкаф в системное решение – с увеличением пространства для внутреннего монтажа. Шасси и шины могут быть смонтированы с помощью универсального уголка с перфорацией 25 мм. При этом точки крепления обеспечивают индивидуальный монтаж как внутри корпуса, так и на внутренней поверхности двери. Прямой монтаж на дверь комплектующих, в т. ч. монтажных перемычек, системных шасси и карманов для документации обеспечивает наличие дополнительных монтажных поверхностей. Шкафы AX опционально могут оснащаться мини-комфортной ручкай под установку всех распространенных замочных вкладышей и профильного полуцилиндра.
Для надежного крепления на стену или столб на задней стенке корпуса имеются впрессованные гайки. Настенные крепления могут быть просто закреплены снаружи в соответствии с требованиями UL. Опционально возможно винтовое крепления на стену или поверхность машины.
Rittal предлагает номенклатуру пластиковых распределительных шкафов в 14 различных вариантах, из которых восемь типов оснащены обзорным окном.