Благодаря новым настенным холодильным агрегатам "Blue e+ Outdoor" компания Rittal адаптирует свою высокоэффективную серию холодильных агрегатов также для наружного применения. Помимо снижения энергопотребления в среднем на 75%, новые агрегаты имеют вандалозащищенный корпус, высокую степень защиты и обеспечивают надежную работу в том числе при неблагоприятных условиях окружающей среды. Вместе с Outdoor-корпусами серии Toptec компании Rittal, агрегаты образуют интеллектуальную модульную систему, компоненты которой идеально соответствуют друг другу и упрощают монтаж.
Если электротехнические системы, например, для мобильной связи или в инфраструктуре зарядных станций для электромобилей должны быть установлены вне закрытых зданий, то такие условия предъявляют особые требования к системам корпусов и охлаждения. Причина: шкафы и холодильные агрегаты должны обрадать высокой степенью защиты, иметь стойкость к ультрофиолетовому излучению, а также защищать от перепадов температуры и вандализма.
Особая прочность: идеальным решением для неблагоприятных условий окружающей среды являются новые холодильные агрегаты "Blue e+ Outdoor" компании Rittal. Для надежной работы и высокой стойкости при наружной установке агрегаты имеют стойкую к УФ-излучению окраску, высокую степень защиты IP56 или Nema 4/3R/12, а также широкий диапазон температур эксплуатации от -30 °C до + 60 °C.
Echt effizient: Технология холодильных агрегатов Blue e+ со встроенной тепловой трубкой обеспечивает высокую энергоэффективность. По сравнению с традиционными системами охлаждения можно экономить в среднем 75% электроэнергии, что приводит к снижению выбросов CO2. Отказоустойчивость агрегатов Blue e+ задает новые стандарты. Подключение через IoT-интерфейс обеспечивает простой удаленный мониторинг, что представляет особый интерес при контроле распределенных инсталляций. Таким образом, имеется возможность непрерывно контролировать температуры и другие параметры, и при возникновении неисправностей оправлять автоматизированные сообщения. Благодаря этому имеется возможность полностью предотвращать незапланированные простои и отказы оборудования, что ведет к снижению связанных с этим затрат. Благодаря всемирной сервисной сети Rittal и доступности запасных частей пользователи всегда могут положиться на решения для контроля микроклимата.
Простая конструкция: Вместе с Outdoor-корпусами Rittal Toptec новые холодильные агрегаты образуют продуманную модульную систему, в которой шкаф и холодильный агрегат превосходно соответствуют друг другу. Шкафы имеют конструкцию с двойными стенками и могут эффективно охлаждаться в пассивном режиме ("эффект дымохода"). Это снижает нагрев внутреннего пространства из-за солнечного излучения, а также энергопотребление холодильного агрегата. Преимуществом для интеграторов являются единый дизайн корпуса и холодильного агрегата, а также быстрый и простой монтаж. Международные сертификаты и свойство мультивольтажности упрощают возможности поставок на экспорт. Новые настенные холодильные агрегаты Blue e+ Outdoor компании Rittal используются всегда, когда шкафы для электротехнического оборудования используются вне помещений. Типичными примерами применения являются станции мобильной связи, системы водоснабжения и канализации, а также электроэнергетика.