27 янв. 2021 г.

Новая цифровая и рабочея платформа для школ земли Гессен обеспечивает преподавание и обучение, в том числе и во времена панедемии коронавируса:

German Edge Cloud помогает школам: Облачное решение для учебного портала земли Гессен выдерживает высокую нагрузку

Планшет вместо доски: цифровое будущее в школах. Это особенно важно во время пандемии коронавируса. С начала учебного года 2020/21 запущен школьный портал земли Гессен в качестве цифровой педагогической обучающей платформы для учителей и учеников. Для этих целей German Edge Cloud (GEC) поставляет услуги облачной архитектуры согласно требованиям по масштабируемости и особенностям педагогической работы. Услуги GEC обеспечивают возможность работы большого количества пользователей и простоту использование портала. В начале учебного года было особенно важно, чтобы обучающий портал выдерживал особую нагрузку полностью без проблем, в отличие от аналогичных порталов в других федеральных землях. В перспективе земля Гессен рассчитывает на привлечение 2,5 миллионов пользователей.

Примерно 100 000 в первый учебный день после рождественских каникул в 9:00 начали свое обучение на школьном портале Гессена. Об этом сообщило министерство. Предыдущий рекорд, установленный 16 декабря, насчитывал 54 000 пользователей. Работа проходила без перебоев, несмотря на высокую нагрузку на платформу. Все это стало возможным благодаря облачной архитектуре German Edge Cloud.

"Школьный портал Гессена" существует вот уже более десяти лет и за эти годы пополнился большим количеством приложений и сервисов. Летом 2020 года часть этих приложений была расширена и перенесена на масштабируемую облачную платформу, чтобы с начала 2020/2021 учебного года работать в качестве платформы для всех школ земли Гессен. Министерство культуры земли Гессен в качестве надзорного органа, а также "Гессенский центральный орган по обработке данных (HZD)" в качестве привлекло компанию German Edge Cloud, члена группы компаний Friedhelm Loh Group.

Hesse’s state school portal experienced an enormous rush on the first day of school and – unlike other federal states – coped with it easily. German Edge Cloud (GEC) provides services such as a cloud architecture based on the requirements for scalability and the special features of educational activities.

Ситуация с Covid-19 привела к тому, что имеющийся школьный портал работал на пределе своих возможностей

Министерство утверждает, что до наступления коронакризиса с порталом работали лишь 450 из 2000 школ земли Гессен. И далее: "прекращение очного обучения и закрытие школ ввиду ситуации с Covid-19 скачкообразно увеличило требования по количеству пользователей. 90% действующих публичных школ используют платформу сегодня. Ввиду значительного роста нагрузки, приходилось сталкиваться с периодическими ограничениями в работе."

Имеющаяся архитектура серверов и приложений не была приспособлена для условий домашнего обучения. Чтобы обеспечить системе возможность широкого и надежного использования, а также масштабирования, систему необходимо было перевести на новую основу. При этом German Edge Cloud использует динамическое расширение ресурсов, чтобы выровнять спонтанные пиковые нагрузки и дать возможность работать 2,5 миллионам пользователей.

Решение German Edge Cloud для высокой производительности и защиты данных

Министерство культуры земли Гессен (HKM) объявило тендер на реализацию используемой через интернет облачной инфраструктуры. Решение предполагало использование облачного хостинга как части цифровой обучающей платформы. В частности, здесь использовалось базовое приложение PaedOrg. Цель заключалась в запуски прочих служб, например, Moodle, Mahara и приложений для видеостриминга и прочих решений для совместной работы и обмена данными.

При этом в первую очередь необходимо было выполнить требования в области готовности облака, масштабируемости и прочих особенностей педагогической работы. Сюда относится в том числе динамическое распределение нагрузки и компенсация непредсказуемых скачков мощности.

Компания German Edge Cloud со штаб-квартирой в Эшборне под Франкфуртом смогла убедить министерство в своей компетенции в области хостинга и управления приложениями и предложила новую масштабируемую архитектуру для портала. Платформа OpenStack компании GEC обеспечивает управление всеми ресурсами технического решения из облака, а также простоту эксплуатации с помощью удобной панели управления.

Условие: Надежное и безопасное управление данных

Защита и безопасность данных также стали важными критериями в пользу выбора German Edge Cloud. При необходимом обмене данных через облако все данные школ, учителей и учеников должны быть защищены.

Эти же цели по защите и безопасности данных преследует и инициированный правительством Германии проект GAIA-X, который также поддерживается федеральной землей Гессен. Friedhelm Loh Group и входящая в эту группу компания German Edge Cloud являются одним из основателей GAIA-X. Проф. Friedhelm Loh, владелец и председатель совета директоров компании осенью 2019 года совместно с министром экономики Германии Петером Альтайером дал старт этому крупному проекту. Первые решения в рамках Gaia-X уже используются на построенном по принципам Индустрии 4.0 заводе Rittal в Хайгере, афиллированной с German Edge Cloud компании.

Министерство культуры земли Гессен высоко оценило фазу реализации проекта: "миграция школьного портала Земил Гессен прошла без сбоев". С ноября 2020 года хостингом платформы занимается компания German Edge Cloud, которая зарекомендовала себя своей устойчивостью в начале нынешнего года. Параллельно с этим эксперты продолжают развивать платформу, чтобы идти в ногу со временем. GEC уже работает над следующим этапом реализации проекта."