"Компания Rittal предлагает самую стабильную и самую гибкую систему", говорит Томас Шеллхорн, коммерческий директор Promontan GmbH.

Установка для добычи нефти в открытом море ставит высокие требования к используемому оборудованию. Максимальная безопасность при эксплуатации установки, а также допуск GL (Немецкий Лойд) - это только некоторые из основных требований. Особенно высокие требования ставятся в том случае, когда платформы для добычи нефти - например, Dragon Oil - работают без обслуживающего персонала. Для обеспечения надежного распределения энергии нефтяной концерн постоянно делает ставку на конструкцию 4b. Это требование ввел производитель распределительных устройств Promontan, использовав систему Ri4Power компании Rittal с программной поддержкой.

Международная компания по добыче нефти и газа Dragon Oil plc, Дубаи, добывает нефть и природный газ преимущественно в каспийском море перед побережьем Туркменистана. При строительстве новой нефтедобывающей платформы предприятие искало производителя распределительных устройств для распределения энергии. Dragon Oil нашел компанию Promontan GmbH из г. Вердер под Потсдамом. Подача энергии, для которой на нефтяной платформе используются дизельные генераторы, выполнена с использованием двух резервных устройств на 600 ампер. С использованием двенадцати выходных полей на потребители установки подается электрическая энергия. Кроме этого установлены пускатели двигателей для таких приводов, как насосы для морской воды, свежей воды и дизельного топлива. Остальными потребителями являются нагреватели, а также компрессоры для холодильных систем.

"Новым для нас было требование установки распределительного устройства формы 4b", поясняет Томас Шеллхорн, коммерческий директор Promontan GmbH. В распределительных устройствах формы 4b функциональные отсеки разных отводов отделены друг от друга перегородками. Преимущество этой конструкции заключается в том, что она обеспечивает повышенную безопасность оборудования и персонала – в особенности при возникновении неисправностей. "Мы быстро поняли, что это можно реализовать с помощью системы Rittal", говорит господин Шеллхорн.

Еще одним требованием было ограниченное свободное пространство на платформе. Распределительное устройство должно было быть на 50 процентов меньше аналогичных устройств. Для реализации проекта использовалась система Ri4Power компании Rittal, строящаяся на системе распределительных шкафов TS 8. При этом программное обеспечение "Power Engineering" компании Rittal оказывало поддержку на всех этапах от планирования до монтажа и обеспечило документацию распределительного устройства по стандарту.