RiTherm
Программа для расчета систем контроля микроклимата распределительных шкафов
Сложный расчет необходимой системы контроля микроклимата полностью берет на себя программа RiTherm. Интуитивно понятная оболочка позволяет пользователю выбрать подходящее оборудование для контроля микроклимата. В конце расчета Вы получаете подробный отчет, который Вы можете напрямую распечатать или просто открыть в любом текстовом редакторе. При этом обеспечивается максимальная достоверность результатов расчета компонентов контроля микроклимата.
Все результаты расчетов соответствуют нормам IEC/TR3 60890 AMD 1 и DIN 3168 для холодильных агрегатов распределительных шкафов.
-
Отчет о проведенном расчете содержит:
- Рассчитанная эффективная наружная поверхность шкафа
- Тепловая мощность, излучаемая (поглощаемая) через поверхность шкафа
- Рассчитанная необходимая мощность охлаждения
- Температура внутри шкафа без контроля микроклимата
- Возможные альтернативные варианты решения задачи
-
Характеристики
- Возможность онлайн-доступа
- 16 языков интерфейса
- Редактируемая база данных по тепловыделению стандартного оборудования
- Расчеты выполняются в соответствии со стандартами IEC/TR3 60890 AMD 1 и DIN 3168
- Результаты вместе со всей исходной информацией могут быть распечатаны или сохранены в файл и затем открыты в текстовом редакторе
- Одновременно можно рассчитывать контроль микроклимата нескольких шкафов
-
Системные требования
- 500 МБ свободного места на жестком диске
- Microsoft Internet Explorer 6.0 или выше
- или Mozilla Firefox 3.0 или выше
- или Opera 8.54 или 9.63
- Процессор с частотой 1,8 ГГц
- Windows 2000 или XP: Pentium 4, Celeron или равноценный процессор AMD, 512 МБ RAM оперативной памяти
- Windows Vista или 7: Dual-Core или равноценный процессор, 1 ГБ RAM оперативной памяти
-
Новое в версии 6.2
- Калькулятор тепловыделения для шинных систем
- Управление проектами с функцией копирования и сортировки
- Опция для распределения мощности охлаждения на несколько агрегатов
- Учет высоты над уровнем моря при выборе вентиляторов
- Увеличение скорости работы благодаря Ajax
- Подробный отчет о линейках шкафов
- Встроенный конфигуратор чиллеров
- Дополнен программный интерфейс API
-
Руководство по проектированию систем контроля микроклимата
Прекрасное дополнение к Therm: воспользуйтесь информацией из нового справочного издания "Руководство по проектированию систем контроля микроклимата". Кроме компании Rittal, к созданию справочника приложили усилия такие компании, как Audi, Daimler, Siemens, Niles-Simmons Industrieanlagen, Felsomat и Eplan Software & Services.
Содержащее почти 80 страниц руководство по проектированию основано на полученных опытным путем значениях в области систем контроля микроклимата шкафов, а также на результатах компьютерного моделирования (CFD) поля температур в распределительных шкафах. При этом были отображены основные взаимосвязи между потоком охлаждающего воздуха и возникающим распределением температуры в шкафах с установленными электронными компонентами.
Затрагиваемые темы:
- Расположение компонентов внутри шкафа
- Отвод тепла из шкафа
- Особенности охлаждения компонентов приводов
- Важнейшие моменты при контроле микроклимата распределительного шкафа
- Области применения агрегатов для охлаждения шкафов
- Приложение (контрольный список, минимальная информация для расчета контроля микроклимата шкафа, инструменты проектирования, определение параметров компонентов контроля микроклимата и указания по ЭМС)
"Руководство по проектированию систем контроля микроклимата" доступно для заказа под номером ISBN 978-3-937889-74-0 известного издательства onpact (на немецком языке).
Download
- Therm full version online
- Therm full version offline
- Alternative download (HTTP)
- Alternative download (FTP)