Системы несущих рычагов Система несущих рычагов CP 180 Нагрузка при удлинении 1 м = 1800 Н. При вертикальном соединении с командной панелью необходимы соединительные элементы из системы несущих несущих рычагов CP 120. Система несущих рычагов CP 180 Несущий профиль CP 180 закрытая Крепление на соединительных элементах с... Продукт Система несущих рычагов CP 180 Несущий профиль CP 180 открытый Крепление на соединительных элементах с... Продукт Система несущих рычагов CP 180 Несущий профиль CP 120 закрытая Крепление на соединительных элементах с... Продукт Система несущих рычагов CP 180 Несущий профиль CP 120 открытый Крепление на соединительных элементах с... Продукт Система несущих рычагов CP 180 Надстроечный шарнир CP 180 Отвод горизонтальный Для поворотного крепления системы... Продукт Система несущих рычагов CP 180 Настенное/напольное крепление, CP 180, малое Для жесткого крепления системы несущих... Продукт Система несущих рычагов CP 180 Настенный шарнир CP 180 Отвод горизонтальный Для поворотного крепления системы... Продукт Система несущих рычагов CP 180 Соединитель CP 180 для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм Для поворотного крепления корпуса на... Продукт Система несущих рычагов CP 180 Адаптер Соединительный элемент между большей и... Продукт Система несущих рычагов CP 180 Угловой элемент 90° CP 180 Для соединения горизонтальных и... Продукт Система несущих рычагов CP 180 Промежуточный шарнир CP 180 Для поворотного соединения... Продукт