Дюймовый монтаж (шины)
-
Адаптерные профили, 19" для VX, VX SE
Для крепления электронных компонентов, крейтов и другого 19" оборудования. Для секционного монтажа адаптерные профили могут быть укорочены.
-
Направляющая шина VX для адаптерного профиля 19" с двусторонним креплением
Монтаж между передним и задним адаптерными профилями 19" или адаптерными элементами 19".
-
Профильные шины standard, 482,6 мм (19") для VX IT
Подходит для создания дюймового монтажного уровня или секционного монтажа. L-образное исполнение позволяет прямое крепление всех распространенных монтажных комплектов серверов, которые крепятся на 19" системную перфорацию.
-
Профильные шины dynamic, 482,6 мм (19") для VX IT
Профильные шины, также для установки монтажных комплектов серверов.
-
Направляющие по глубине для 482,6 мм (19") профильных шин
L-образные профильные шины, также для установки монтажных комплектов серверов.
-
Адаптерные профили, 482,6 мм (19") для TS, VX SE
Для крепления крейтов и других компонентов, для секционной установки адаптерные профили можно просто укоротить.
-
Адаптерные элементы, 482,6 мм (19") для VX, VX SE
"Отрезок" адаптерного профиля длиной 1 U. Для монтажа отдельных крейтов и других 19" компонентов.
-
Адаптерные элементы, 482,6 мм (19") для TS, VX SE
"Отрезок" адаптерного профиля размером 1 НЕ, для установки отдельных крейтов и другого оборудования.
-
Профильные шины, 482,6 мм (19'') для TS
L-образные профильные шины, также для установки монтажных комплектов серверов.
-
Профильные шины, 482,6 мм (19'') для TS, CS Toptec
Профильные шины в исполнении с загибом. В качестве альтернативы доступны L-образные шины.
-
Профильные шины, дюймовые для FlatBox
L-образный уголок в качестве второй монтажной плоскости.
-
19" профильные шины для корпусов DK PS, CS New Basic
Для монтажа 19" компонентов в сетевые шкафы и стойки для серверов и Outdoor-корпуса CS New Basic.
-
Адаптерные профили, 482,6 мм (19") для задней стороны шкафа TS для электронного оборудования
Для двусторонней установки крейтов и для крепления направляющих шин.