Инструменты для штамповки вырезов Комплектующие для инструментов для штамповки вырезов Для штамповки круглых, квадратных и прямоугольных вырезов. Комплектующие для инструментов для штамповки вырезов Штамп для нержавеющей стали с сегментированием Hole punch for stainless steel with practical 3-part splitter for easy removal of the scrap. Продукт Комплектующие для инструментов для штамповки вырезов Штамп для листовой стали без сегментирования Hole punch for sheet steel for punching out round, rectangular or square cut-outs and special contours. Продукт Комплектующие для инструментов для штамповки вырезов Штамп тристар для листовой стали Hole punch for sheet steel with practical 3-part splitter for easy removal of the scrap. Продукт Комплектующие для инструментов для штамповки вырезов Прижимной винт Tension screws as accessories for the hole-punch tools. Variably available with or without ball bearing. Продукт Комплектующие для инструментов для штамповки вырезов Щипцы для произведения насечек Позволяет просто и быстро проделывать... Продукт