Дюймовый монтаж Гайки и винты Гайки и винты для крепления на 19" плоскости. Гайки и винты 19" фиксатор, 1 U с контактированием Крепежный элемент для одной 482,6 мм (19")... Продукт Гайки и винты Закладная гайка М5/М6, для крепления электронного... Продукт Гайки и винты Винты со шлицем "звездочка" Для оптимального переноса крутящих... Продукт Гайки и винты Крепежные винты Для электронного оборудования, 482,6 мм (19")... Продукт Гайки и винты Вставное крепление, 19" Крепление состоит из разжимной гайки,... Продукт Гайки и винты Пружинные гайки с винтами для T-образного паза M6 x 10 мм для профиля с T-образным пазом,... Продукт