Клавиатуры, полки и поддоны Поддоны и консоли Поддоны и консоли для монтажа в (19") плоскости или на поверхностях. Поддоны и консоли Поддон, 19"/2 U для клавиатуры и мыши Подходит для установки клавиатур... Продукт Поддоны и консоли Поддон для клавиатуры и мыши с полкой для коврика мыши Подходит для установки клавиатур... Продукт Поддоны и консоли Поддон для клавиатуры 1 U для двух 482,6 мм (19") монтажных рам Для крепежной плоскости 482,6 мм (19"), подходит... Продукт Поддоны и консоли Поддон для клавиатуры 2 U для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости Для крепежной плоскости 482,6 мм (19"), подходит... Продукт Поддоны и консоли Откидная крышка для бумаги Для установки в поверхность шкафа Для установки в поверхность шкафа,... Продукт Поддоны и консоли Откидная полка для клавиатуры и мыши Для установки в двери шириной 600 и 800 мм и в... Продукт