Комплектующие для профильных шин
-
Дополнительное крепление профильных шин для 19" профильной шины VX IT standard
Дополнительное крепление профильных шин для VX IT для компенсации неравномерно распределенной нагрузки.
-
Дополнительное крепление профильных шин для TS IT
Дополнительное крепление профильных шин для TS IT для компенсации неравномерно распределенной нагрузки.
-
Дополнительное крепление профильных шин с L-образными профильными шинами
Предотвращает скручивание установленных профильных шин при неравномерно распределенной нагрузке, крепление непосредственно на профильных шинах 482,6 мм (19") и на устанавливаемом по глубине системном шасси.
-
Мерная клейкая лента, 482,6 мм (19")
С цифровой маркировкой стандартного дюймового размера для четкого обозначения отдельных единиц высоты, макс. до 56 НЕ.
-
Декоративные панели, 482,6 мм (19"), горизонтальные для адаптерных профилей
Для выравнивания между установленным по всей высоте шкафа оборудованием, 482,6 мм (19") и общей монтажной высотой шкафа.
-
Крепежный набор, 2 U для дюймового оборудования
Позволяет быстро и легко монтировать дополнительные 2 U оборудования внутри корпуса, при помощи крепления к раме шкафа или сбоку к установленным профильным шинам.