Системы несущих рычагов прочие компоненты Дополнительные компоненты для систем несущих рычагов. прочие компоненты Соединительная консоль VESA 75/100 Для заднего крепления плоских командных... Продукт прочие компоненты Соединительная консоль для подсоединения несущего рычага 120 x 65 мм Для подсоединения к плоским командным... Продукт прочие компоненты Адаптер от подсоединения несущего рычага Ø 130 мм на 120 x 65 мм Для крепления командных панелей с... Продукт прочие компоненты Несущий профиль, с регулировкой высоты для систем несущих рычагов Новый несущий профиль, с регулировкой... Продукт прочие компоненты Адаптер от присоединения несущего рычага Ø 180 мм на Ø 130 мм Для монтажа между корпусом и... Продукт прочие компоненты Адаптер для панели Siemens Pro Для монтажа панели управления Siemens Simatic на... Продукт прочие компоненты Пластина подключения с усиливающей пластиной Для упрощения крепления командной... Продукт прочие компоненты Угловой адаптер 90° Для комбинирования несущих рычагов с CP 60 на 40 Для комбинирования несущих рычагов с CP 60 на CP 40 Продукт прочие компоненты Адаптер Соединительный элемент между большей и... Продукт прочие компоненты Адаптер CP 120 на несущий рычаг, с изменяемой высотой Адаптер CP 120 на несущий рычаг, с изменяемой... Продукт прочие компоненты Поворотный шарнир с/без консоли Для непосредственного, поворотного... Продукт прочие компоненты Адаптер наклона 10° для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм Для монтажа между соединителем системы 60/120,... Продукт прочие компоненты Адаптер наклона 10° для подсоединения несущего рычага 120 x 65 мм Для монтажа между соединителем, система 60... Продукт прочие компоненты Адаптер наклона ±45° для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм Для монтажа между соединителем системы 60/120,... Продукт прочие компоненты Адаптер наклона +100°/-60° для подсоединения несущего рычага 120 x 65 мм Для монтажа на столешнице IW,... Продукт прочие компоненты Соединитель с наклоном для системы CP 60 Для монтажа двух корпусов на одной... Продукт прочие компоненты Адаптер для соединителя с наклоном Продукт