Интерфейс человек-машина Интерфейсы Крышки для разъемов для подключения различных устройств или считывания данных, без открывания корпуса. Интерфейсы Крышка для разъемов для дифференциального автомата Согласно стандарту EN 60 204-1, все контура с... Продукт Интерфейсы Монтажная рама, крышки для интерфейсов, модульная Универсальное использование, для... Продукт Интерфейсы Вставка интерфейсов для монтажной рамы, крышек для интерфейсов, модульной Розеточная вставка для установки в... Продукт Интерфейсы Розеточный модуль для монтажной рамы, крышек для интерфейсов, модульной Розеточный модуль для установки в... Продукт Интерфейсы Удлинитель интерфейса с настенным креплением Для удлинения разъемов внутри корпуса,... Продукт Интерфейсы Монтажный модуль RJ45 Монтажный модуль для удлинителя... Продукт