Комплектующие
-
Основание
Комплектующие для основания шкафа обеспечивают гибкие возможности для монтажа основания, а также транспортировку и стабилизацию шкафов. Регулировочные ножки, ролики и комплектующие для транспортировки, панели основания, системные перегородки, защита от опрокидывания и крепежные компоненты.
-
Соединение в линейку
Необходима ли транспортировка соединенных шкафов или шкафы устанавливаются в месте применения по-отдельности, имеются подходящие решения для всех случаев соединения в линейку. Соединители, уплотнения, заглушки для щелей.
-
Двери/замки
Двери и замки для удобного и надежного доступа в распределительные шкафы и стойки. Варианты дверей, модульная фронтальная конфигурация и секционные двери для различных систем контроля доступа, обзорные двери в промышленном и IT-дизайне, обзорные окна для простого контроля, ручки и системы замков, шарниры и комплектующие двери.
-
Крыша/настенное крепление
Требования к области крыши шкафа могут быть удовлетворены с помощью подходящих комплектующих: транспортировка краном, ввод кабеля, вентиляция, насадки на крышу корпуса, защитные рейки, комплектующие для сброса давления, комплектующие для крепления на стену или столб.
-
Внутренний монтаж
Разнообразная программа комплектующих для внутреннего монтажа шкафов и IT-стоек, например, монтажные панели, системы шин, крепежные элементы, приборные полки, светильники, ЭМС, заземление, блоки розеток.
-
Светильники
Светильники с инновационной светодиодной технологией для лучшего освещения и более безопасной работы в шкафу или IT-стойке. Применение по всему миру: светильники на светодиодах, комплектующие для подключения и розеточные боксы для светильников на светодиодах.
-
Блок питания
Блоки розеток, блоки подключения, кабельная распределительная коробка, розетка, Energy-Box, PCU
-
Прокладка кабеля
Комплектующие для гибкого ввода кабеля в шкафы и корпуса, а также эффективная прокладка кабеля в корпусе, а также прокладка кабеля в шкафах с 19" плоскостью: кабельные вводы, фланш-панели, кабельные гермовводы, прокладка кабеля, в корпус органайзеры, прокладка кабеля 19".
-
19" монтажное оборудование
Поворотные рамы, профильные шины, монтажные комплекты для профильных шин, комплектующие для Rittal Data Rack, направляющие шины, дюймовый монтаж, патч-панели, сплайс-боксы, оборудование LSA
-
IT-мониторинг
Получите лучший обзор Вашей IT-инфраструктуры благодаря гибким и индивидуальным решениям для управления и контроля всех физических параметров в Вашем IT-окружении.
-
Интерфейс человек/машина
Комплектующие для командных панелей и монтажные комплектующие для распределительных шкафов: Передняя конструкция командных панелей, мониторы, ручки, держатели клавиатуры, держатели и полки для мыши, крышки для интерфейсов, сигнальные колонны.