Регулировочные ножки
-
Регулировочная ножка для VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, чиллеров Blue e+
Для установки стойки при наличии неровностей пола. Крепежная резьба M12. Опционально со внутренним шестигранником для регулировки изнутри шкафа.
-
Регулировочная ножка со внутренней регулировкой, для VX IT
Для выравнивания неровностей пола. Монтажный уголок служит для смещения и крепления регулировочных ножек под каркасом шкафа. При этом регулировочная ножка может удобно регулироваться изнутри шкафа с помощью шестигранного ключа.
-
Регулировочная ножка для VX, TS, VX SE из нержавеющей стали
Для установки на шкафы, для упрощения чистки пола и для выравнивания неровностей пола ±15 мм.
-
Регулировочные ножки для VX, TS, VX SE из нержавеющей стали
For direct mounting on the corner of the enclosure section frame. Also suitable for mounting on the VX base/plinth system. A base/plinth adaptor is required for mounting on the VX base/plinth system.
-
Цокольный адаптер для двойных поворотных роликов и регулировочных ножек
Для монтажа двойных поворотных роликов 7495.000 и регулировочных ножек на системе цоколей VX.