Соединение в линейку Соединение в линейку VX Сетевые и серверные шкафы на базе TS 8. Грузоподъемность в зависимости от конструкции максимально до 1000 кг. Соединение в линейку VX Соединительный блок, внутренний для VX, VX IT Гибкое расположение и монтаж по... Продукт Соединение в линейку VX Соединитель, внутренний для VX, VX IT Гибкое расположение и монтаж по... Продукт Соединение в линейку VX Быстрый соединитель для VX После наживления верхних винтов... Продукт Соединение в линейку VX Соединитель, наружный для VX, VX IT Для монтажа на вертикальных профилях... Продукт Соединение в линейку VX Соединительный уголок для VX Для устойчивого соединения шкафов в... Продукт Соединение в линейку VX Комбинированный уголок для VX, TS Для оптимального распределения... Продукт Соединение в линейку VX Соединитель, наружный, 3 мм для VX IT Для последующего соединения в линейку... Продукт Соединение в линейку VX Соединитель для VX IT, TS IT Для соединения в линейку шкафов серии VX IT к... Продукт Соединение в линейку VX Комплект для соединения VX25 с TS 8 Для дополнения имеющихся линеек шкафов TS 8... Продукт Соединение в линейку VX Промежуточная крышка для VX, VX IT, TS, TS IT Поверх уплотнения между двумя шкафами... Продукт Соединение в линейку VX Промежуточная крышка вертикальная Для закрытия зазора между боковыми... Продукт Соединение в линейку VX Уплотнение для соединения в линейку для VX Может быть индивидуально использован... Продукт