Заземление Система шин PE-PEN Система шин PE/PEN. Система шин PE-PEN Держатель шин N-провод Для монтажа 1-полюсных шин нейтрали или PEN. Продукт Система шин PE-PEN Шина PE/PEN E-Cu для VX Согласно DIN EN 13 601. С отверстиями в шине. Продукт Система шин PE-PEN Крепежный уголок PE/PEN для VX Для крепления шины PE/PEN сечением 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 и 80 x 10 мм. Продукт Система шин PE-PEN Соединитель PE/PEN E-Cu Система шин PE/PEN, состоящая из шины,... Продукт