Компактные корпуса

  • Компактные корпуса KX
    Компактные корпуса KX

    System Perfection. Новый компактный корпус KX из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.

    Подробнее

  • Поликарбонатные корпуса PK
    Поликарбонатные корпуса PK

    Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната с серой или прозрачной крышкой. Степень защиты IP 66. Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами. Безопасность благодаря несгораемому материалу.

    Подробнее

  • Корпуса из литого алюминия GA
    Корпуса из литого алюминия GA

    Прочный настенный корпус из литого алюминия, окрашенный. Степень защиты IP 66. Идеально для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды благодаря оптимальной защите от коррозии. Простой внутренний монтаж.

    Подробнее

  • Клеммные коробки KL
    Клеммные коробки KL

    Настенный корпус из с крышкой из листовой стали, в исполнениях с фланш-панелью и степенью защиты IP 55 и без фланш-панели со степенью защиты IP 66. Простой настенный монтаж благодаря задней стенке с отверстиями. Максимальная гибкость при вводе кабеля. Надежное заземления от корпуса к крышке.

    Подробнее

  • Электрошкафчики EB
    Электрошкафчики EB

    Настенный корпус из листовой стали с дверью и монтажной панелью. Степень защиты IP 66. С шарнирами 180°. Замочный вкладыш заменяется в т. ч. на индивидуальные системы замков.

    Подробнее

  • Сигнальные шкафчики BG
    Сигнальные шкафчики BG

    Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. На выбор с монтажной панелью или несущими шинами. В зависимости от исполнения с готовыми отверстиями под кабельные вводы. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required