Системы пультов/системы шкафов для ПК/промышленные рабочие станции

  • Система TopPult TP
    Система TopPult TP

    3-секционная, модульная система для индивидуального применения. Простое обращение одной рукой и надежная фиксация крышки. Совместимые комплектующие, например, цоколь и кабельные вводы.

    Подробнее

  • Напольные пульты
    Напольные пульты

    ***New*** One-piece console for operating and monitoring, with large mounting plate and a high protection category of IP 55, available in four different widths. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

    Подробнее

  • Напольные пульты TP
    Напольные пульты TP

    Напольные пульты TP, смонтированный корпус с высокой степенью защиты IP 55 в четырех вариантах ширины. Монтаж крышки без инструментов благодаря фиксатору крышки. Совместимость с комплектующими TS 8, например, цоколем и кабельными вводами.

    Подробнее

  • Универсальные пульты TP
    Универсальные пульты TP

    Универсальные пульты TP, высокая устойчивость и степень защиты благодаря практически цельному корпусу.

    Подробнее

  • Система шкафов для ПК
    Система шкафов для ПК

    ***New*** Secure accommodation of all PC components, from monitors, to PCs, to keyboards. For ultimate ease of operation in a modern design. Perfect protection from humidity and dirt, temperature fluctuations and unauthorised access.

    Подробнее

  • Система шкафов для ПК
    Система шкафов для ПК

    Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. Максимальное удобство пользования и современный дизайн. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа.

    Подробнее

  • Корпуса для компьютера Tower
    Корпуса для компьютера Tower

    Корпус для стандартного ПК Tower Степень защиты IP 54.

    Подробнее

  • Промышленные рабочие станции
    Промышленные рабочие станции

    Модульная система с привлекательным дизайном для профессионального оборудования рабочего места в промышленной среде. Комбинируется с системой несущих рычагов и командной панелью. Возможность испольования комплектующих.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required