Системы охлаждения окружающим воздухом

  • Вентиляторы настенного исполнения
    Вентиляторы настенного исполнения

    Готовый блок вентилятора для монтажа на поверхности без инструментов. Охлаждение корпуса путем выдува или вдува воздуха. Мощность воздушного потока 20 м³/ч - 1160 м³/ч. Степень защиты в стандартном исполнении IP 54. Увеличивается до IP 56. Доступно также с ЭМС-экранированием или в исполнении EC.

    Подробнее

  • Вентиляторы потолочного исполнения
    Вентиляторы потолочного исполнения

    Вентиляторы для охлаждения шкафов через крышу. Пассивное решение и варианты мощностей 500 м³/ч – 1069 м³/ч. одна система и всего один монтажный вырез для всех типоразмеров. Оптимальная эффективность благодаря совершенному току воздуха с малыми потерями давления. Высокая степень защиты благодаря инновационному креплению на зажимах. Доступны также в EC-исполнении.

    Подробнее

  • Вентиляторы для установки в стойку 482,6 мм (19")
    Вентиляторы для установки в стойку 482,6 мм (19")

    Готовый вентиляторный блок для непосредственного монтажа на 19" плоскости. Мощность воздушного потока 320 м³/ч - 480 м³/ч. Монтаж обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха в шкафу, таким образом избегается возникновение тепловых застоев.

    Подробнее

  • Воздухо-воздушный теплообменник
    Воздухо-воздушный теплообменник

    Теплообменники с двумя разделенными воздушными контурами для предотвращения попадания пыли в шкаф. Мощность охлаждения 17,5 Вт/K – 90 Вт/K. Разница между температурой во внутреннем и внешнем контуре определяет соответствующую мощность теплоотвода.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required