Жидкостное охлаждение

  • Воздушный/водяной теплообменник, настенный
    Воздушный/водяной теплообменник, настенный

    Для монтажа на стене или других достаточно больших вертикальных поверхностях. Мощность охлаждения 0,3 кВт – 7 кВт. Степень защиты в стандартном исполнении IP 55. Варианты мощности охлаждения 0,65 кВт и 1,2 кВт доступны в исполнении с IP 56/59 для гигиенически чистых производств в пищевой промышленности.

    Подробнее

  • Воздухо-водяные теплообменники потолочный
    Воздухо-водяные теплообменники потолочный

    Для монтажа на поверхности крыши. Мощность охлаждения 1,87 кВт – 4 кВт. Степень защиты в стандартном исполнении IP 55. Особенно подходит для применения в суровых условиях окружающей среды. Удобные возможности подключения воды.

    Подробнее

  • Liquid Cooling Package LCP Rack Industry
    Liquid Cooling Package LCP Rack Industry

    Просто монтируемый воздухо-водяной теплообменник в корпусе для VX25, компактной конструкции для отвода высоких тепловых нагрузок.

    Подробнее

  • Чиллеры
    Чиллеры

    Централизованное и экономичное охлаждение и подача охлаждающей жидкости (как правило, воды). Чиллеры используются для отвода особо высоких тепловых нагрузок. С помощью системы трубопроводов решаются все задачи по охлаждению устройства или машины. Мощность охлаждения 1 кВт – 48 кВт. Мощности 1 кВт – 6 кВт также доступны с энергоэффективной технологией Blue e+.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required