Чиллеры

  • Чиллеры Blue e+ 1 - 6 кВт
    Чиллеры Blue e+ 1 - 6 кВт

    Чиллеры Blue e+ являются эффективными, гибкими и компактными. Они обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды и ее подачу в т. ч. на воздухо-водяные теплообменники. Экономия электроэнергии до 70% благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и инверторной технологии. Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире. Интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана и продуманные коммуникационные интерфейсы делают управление и анализ особо удобным.

    Подробнее

  • Чиллеры Blue e Полная мощность охлаждения 11 - 25 кВт
    Чиллеры Blue e Полная мощность охлаждения 11 - 25 кВт

    Чиллеры Blue e в напольном корпусе обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды. Благодаря микроканальной технологии достигается снижение количества хладагента. Интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана и продуманные коммуникационные интерфейсы делают управление и анализ особо удобным. Встроенные функции безопасности в стандартном исполнении обеспечивают максимальную надежность. Кроме того, благодаря стандартным пакетам опций снижается сроки поставки.

    Подробнее

  • Чиллеры TopTherm 1 - 6 кВт
    Чиллеры TopTherm 1 - 6 кВт

    Чиллеры TopTherm для потолочного или напольного монтажа удобны и компактны. Они обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды и ее подачу в т. ч. на воздухо-водяные теплообменники. Конденсатор с нанопокрытием в стандартном исполнении.

    Подробнее

  • Чиллеры TopTherm настенные
    Чиллеры TopTherm настенные

    Чиллеры TopTherm для настенного монтажа превосходно монтируются в дверь или боковую стенку распределительного шкафа. Они обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды и ее подачу в т. ч. на воздухо-водяные теплообменники. Конденсатор с нанопокрытием в стандартном исполнении.

    Подробнее

  • Чиллеры TopTherm 8 – 40 кВт
    Чиллеры TopTherm 8 – 40 кВт

    Чиллеры TopTherm в напольном корпусе TS имеют небольшую опорную поверхность и легко интегрируются в ряд шкафов. Модульная конструкция и двухчастотное исполнение обеспечивают дополнительную гибкость. Кроме того, они обеспечивают высокое удобство обслуживания и надежность благодаря защите от обледенения.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required