Управление/регулирование
-
IoT-интерфейс
IoT-интерфейс является центральным элементом для интеллектуального подключения к локальной сети систем охлаждения Rittal, а также датчиков для контроля физических параметров окружающей среды. Благодаря большому количеству интерфейсов и поддерживаемых протоколов, он служит для сбора и передачи данных в вышестоящие IT-системы или системы локального контроля состояния машин.
-
Адаптер Blue e IoT
В сочетании с IoT-интерфейсом (3124.300) адаптер обеспечивает возможность подключения к локальной сети холодильных агрегатов поколения Blue e.
-
Цифровой индикатор и регулятор внутренней температуры шкафа
Установка на двери или стенке шкафа.
-
-
Термостат Регулятор внутренней температуры шкафа
Этот терморегулятор оптимально подходит для управления вентиляторами, обогревателями и теплообменниками, а также в качестве датчика температуры внутри шкафа.
-
Датчик температуры для холодильных агрегатов Blue e+, чиллеров Blue e+
NTC-датчик для управления холодильными агрегатами Blue e+ по температуре в выбранной точке шкафа (управление с помощью внешнего датчика) и по температуре выдуваемого холодного воздуха внутри шкафа. Применение у чиллеров: дифференциальное управление используетя в случае, когда необходимо регулировать , температуру жидкости в зависимости от температуры окружающей среды (с положительной или отрицательной разностью). При этом датчик температуры необходимо расположить вблизи чиллера Blue e+.
-
-
Вставной адаптер для регулятора внутренней температуры шкафа и гигростата
Съемный адаптер с возможностью установки кабельных вводов для целенаправленного подвода кабеля от соответствующих потребителей, например, фильтрующих вентиляторов и обогревателей шкафов. В сочетании с кабельными вводами служит также для разгрузки от натяжения.
-
-
Кабель Master/Slave для системы SK-BUS
Система SK-BUS обеспечивает коммуникацию при между собой несколько холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников c e-комфортным контроллером. Принцип "Master-Slave" позволяет достичь оптимального режима работы для линеек распределительных шкафов.
-
Адаптер Master-Slave для термоэлектрического охладителя
С помощью адаптера Master-Slave возможно соединение между собой до 5 термоэлектрических охладителей.
-
Кольцевой трансформатор Первичное подключение 115 В/400 В
Для питания настенных воздухо-водяных теплообменников в исполнении 230 В. Доступны с первичным подключением питания 115 В или 400 В.