Модуль распределения питания PDU

  • PDU basic
    PDU basic

    High-End-распределение питания: Прочный PDU в качестве компактного базового распределителя питания для IT-систем.

    Подробнее

  • PDU metered
    PDU metered

    High-End-распределение питания: интеллектуальный PDU с измерением электроэнергии по фазам, т. е. энергопотребления IT-стойки целиком.

    Подробнее

  • PDU metered plus
    PDU metered plus

    High-End-распределение питания: интеллектуальный PDU с измерением электроэнергии по розеткам, т. е. энергопотребления отдельных потребителей.

    Подробнее

  • PDU, switched
    PDU, switched

    High-End-распределение питания: интеллектуальный PDU с измерением электроэнергии по фазам, а также индивидуально управляемые розетки.

    Подробнее

  • PDU managed
    PDU managed

    High-End-электрораспределение для стойки с функциями измерения и контроля энергии для каждой розетки. Вход со штекером CEE (16 А/32 А) и розетками C13 и C19.

    Подробнее

  • PDU UK basic
    PDU UK basic

    Электрораспределение специально разработано для ЦОД и отдельно стоящих стоек с использованием штекеров UK (BS 1363).

    Подробнее

  • PDU UK, исполнение metered
    PDU UK, исполнение metered

    Электрораспределение специально разработано для ЦОД и отдельно стоящих стоек с использованием штекеров UK (BS 1363).

    Подробнее

  • RCM measurement module – Inline Meter
    RCM measurement module – Inline Meter

    PDU Inline Meter для измерения мощности

    Подробнее

  • PDU international
    PDU international

    Все требования к современному и эффективному электрораспределению в сетевом или серверном шкафу удовлетворяются с помощью различных вариантов PDU. Исполнения PDU включают в себя как базовое распределения, так и интеллектуальные PDU с функциями удаленного управления и измерением электроэнергии.

    Подробнее

  • PDU горизонтальный
    PDU горизонтальный

    Все требования к современному и эффективному электрораспределению в сетевом или серверном шкафу удовлетворяются с помощью различных вариантов PDU. Исполнения PDU включают в себя как базовое распределения, так и интеллектуальные PDU с функциями удаленного управления и измерением электроэнергии.

    Подробнее

  • Blade PDU international, исполнение metered
    Blade PDU international, исполнение metered

    Продуманное электрораспределение с различными функциями управления для контроля тока и мощности.

    Подробнее

  • PDU UK
    PDU UK

    Электрораспределение специально разработано для ЦОД и отдельных стоек, в которых используются штекеры UK (BS 1363). Доступны решения от базовых PDU до интеллектуальных PDU с функциями удаленного управления (управляемые через сеть розетки), измерения параметров на фазу или по отдельным розеткам.

    Подробнее

  • Комплектующие PDU
    Комплектующие PDU

    Крышки для неиспользуемых выходных разъёмов PDU, фиксаторы штекеров C14/C20 для защиты от случайного извлечения и монтажный адаптер для установки PDU в сетевые шкафы TE 8000.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required