PDU горизонтальный

  • PDU 19" горизонтальный, исполнение metered
    PDU 19" горизонтальный, исполнение metered

    Компактное электрораспределения для применения в IT серверных и сетевых шкафах, а также компактных корпусах и Colocation-стойках. С помощью горизонтального PDU 19", исполнение metered, может быть обеспечено измерение электроэнергии на уровне PDU.

    Подробнее

  • PDU 19" горизонтальный, исполнение switched
    PDU 19" горизонтальный, исполнение switched

    Компактное электрораспределения для применения в IT серверных и сетевых шкафах, а также компактных корпусах и Colocation-стойках. С помощью горизонтального PDU 19", исполнение switched, имеется возможность управления розетками и может быть обеспечено измерение электроэнергии на уровне PDU.

    Подробнее

  • PDU 19" горизонтальный, исполнение managed
    PDU 19" горизонтальный, исполнение managed

    Компактное электрораспределения для применения в IT серверных и сетевых шкафах, а также компактных корпусах и Colocation-стойках. С помощью горизонтального PDU 19", исполнение metered, имеется возможность управления розетками и может быть обеспечено измерение электроэнергии на уровне розетки.

    Подробнее

  • Slave PDU 19" горизонтальный, исполнение managed
    Slave PDU 19" горизонтальный, исполнение managed

    Компактное электрораспределения для применения в IT серверных и сетевых шкафах, а также компактных корпусах и Colocation-стойках. С помощью горизонтального Slave PDU 19", исполнение metered, имеется возможность управления розетками и может быть обеспечено измерение электроэнергии на уровне розетки. Этот PDU используется с Процессорным блоком CMC III (7030.000/.010).

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required