Прокладка кабеля
-
Ввод кабеля, модульный
С модульным вводом кабеля обеспечивается максимальная гибкость – в том числе при вводе кабеля со штекерами. Вставки уплотнения могут быть подобраны в соответствии с диаметром вводимого кабеля. Модульный ввод кабеля доступен как в форме фланш-панели, так и в исполнении для монтажа на произвольной поверхности.
-
Кабельный ввод для вырезов в основании
Отдельные панели основания шкафов TS, SE, CM и TopPult TP могут быть заменены на панели для ввода кабеля. Кабельные вводы и вводы для кабеля со штекерами обеспечивают высокую степень защиты IP и удобство установки.
-
Фланш-панели
Для вырезов в настенных корпусах или монтажа в поверхности шкафа. Для кабельных вводов в метрическом или PG-исполнении. Для 19" настенных корпусов серии EL закрытая фланш-панель может быть заменена на фланш-панель со щеточным буртиком.
-
Кабельные вводы
Кабельные вводы из материалов полиамид, латунь или нержавеющая сталь. Высокая степень защиты (IP 68 или IP 69K) для применения в пищевой промышленности или в чистых помещениях достигается при использовании кабельного ввода HD.
-
Ввод кабеля
Кабели со штекерами могут быть введены в корпус или шкаф различными способами: рама уплотнения, ступенчатый кабельный ввод или ввод для кабелей со штекерами.
-
Ввод и фиксация кабеля
Для фиксации кабеля имеются различные возможности, которые используются идентично как в шкафу, так и в цоколе. Благодаря переносу фиксации кабеля в пространство цоколя, в самом шкафу остается больше пространства для монтажа, которое обычно теряется для сохранения необходимых радиусов изгиба.
-
Прокладка кабеля 19"
Неважно, будь то коммутационный шкаф или этажный распределитель с одной 19" плоскостью или серверная стойка с двумя 19" плоскостями: разнообразие комплектующих отвечает всем требованиям к прокладке кабеля в боковой части, спереди или за 19" плоскостью.