Основание

  • Регулировочные ножки
    Регулировочные ножки

    Регулировочные ножки используются для выравнивания неровностей пола. Для различных систем шкафов их различных материалов и в различных исполнениях

    Подробнее

  • Ролики
    Ролики

    Для мобильного применения распределительных шкафов, IT-стоек, пультов, промышленных рабочих станций и открытых стоек Data Rack

    Подробнее

  • Уголок для крепления панелей основания
    Уголок для крепления панелей основания

    Отдельные сетевые и серверные шкафы TS IT имеют открытое основание. Если впоследствии используются панели основания, необходим уголок для крепления панелей основания.

    Подробнее

  • Панели основания
    Панели основания

    Панели основания с различными функциями: для ввода кабеля по ширине и глубине или для вентиляции

    Подробнее

  • Усиления/крепления
  • Системный разделитель для VX
    Системный разделитель для VX

    Разделяет шкаф на две зоны по ширине. С его помощью можно установить напр. в шкаф шириной 1200 мм монтажные панели, кабельные шины или поворотные рамы от шкафов шириной 600 мм.

    Подробнее

  • Разделитель по ширине
    Разделитель по ширине

    Разделитель по ширине для шкафов TS и SE шириной 1200 мм, разделяет основание на две части для возможности установки различных компонентов.

    Подробнее

  • Предотвращение скопления воды
    Предотвращение скопления воды

    Заглушка для сброса давления или отвод конденсата предотвращают выпадения влаги или конденсата в корпусе

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required