Компактные корпуса
-
Компактные корпуса KX
System Perfection. Новый компактный корпус KX из листовой стали обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и безопасность для разнообразных областей применения.
-
Поликарбонатные корпуса PK
Настенный корпус из усиленного стекловолокном поликарбоната с серой или прозрачной крышкой. Степень защиты IP 66. Быстрое обслуживание благодаря крышке с быстродействующими запорами. Безопасность благодаря несгораемому материалу.
-
Корпуса из литого алюминия GA
Прочный настенный корпус из литого алюминия, окрашенный. Степень защиты IP 66. Идеально для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды благодаря оптимальной защите от коррозии. Простой внутренний монтаж.
-
Клеммные коробки KL
Настенный корпус из с крышкой из листовой стали, в исполнениях с фланш-панелью и степенью защиты IP 55 и без фланш-панели со степенью защиты IP 66. Простой настенный монтаж благодаря задней стенке с отверстиями. Максимальная гибкость при вводе кабеля. Надежное заземления от корпуса к крышке.
-
Сигнальные шкафчики BG
Настенный корпус из листовой стали с дверью, с обзорным окном из поликарбоната. Степень защиты IP 65. Возможно крепление сигнальных модулей практически всех производителей.
-
Сигнальные шкафчики BG Нержавеющая сталь
Сигнальный шкафчик из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), вкл. шарнир на 180°. Степень защиты IP 66.