Компактный распределительный шкаф

  • Компактный распределительный шкаф AX
    Компактный распределительный шкаф AX

    System Perfection. Новый компактный распределительный шкаф AX обеспечивает максимальное качество данных, единый процесс инжиниринга, а также гибкость и надежность при установке и внутреннем монтаже.

    Подробнее

  • Пластиковые распределительные шкафы AX
    Пластиковые распределительные шкафы AX

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    Подробнее

  • Настенные корпуса EL
    Настенные корпуса EL

    3-секционный настенный корпус с 19" крепежной плоскостью и декоративной обзорной дверью. Поворотная средняя часть обеспечивает оптимальный доступ к установленным компонентам спереди и сзади. Настенная часть обеспечивает ввод кабеля сверх и снизу.

    Подробнее

  • Отдельный системный шкаф VX SE
    Отдельный системный шкаф VX SE

    Отдельный шкаф из листовой стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Полная совместимость с линейным распределительным шкафом VX25. Ширина шкафа от 600 до 1800 и шкафы с глубиной 300 мм для применения в инфраструктуре зданий. Повышение эффективности, так как боковые стенки не должны быть смонтированы и большая ширина шкафа позволяет заменить собой линейку шкафов.

    Подробнее

  • Компактные распределительные шкафы АЕ
    Компактные распределительные шкафы АЕ

    Корпус с дверью из окрашенной листовой стали, с монтажной панелью и фланш-панелю в основании. Степень защиты до IP 66.

    Подробнее

  • Компактные распределительные шкафы АЕ Нержавеющая сталь
    Компактные распределительные шкафы АЕ Нержавеющая сталь

    Компактный распределительный шкаф AE из нержавеющей стали, вкл. монтажную панель.

    Подробнее

  • Компактные системные шкафы CM
    Компактные системные шкафы CM

    Корпус из листовой стали с дверью, с монтажной панелью и открытым основанием для установки панелей основания. Степень защиты IP 55. Симбиоз из преимуществ компактных распределительных шкафов Rittal и разнообразных возможностей монтажа системы линейных шкафов TS 8. Перфорированные монтажные рейки для дверей для быстрого крепления монтажных перемычек, кабельных шлангов и крышек.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required