Холодильные агрегаты

  • VX25 Blue e+ интегрированное решение
    VX25 Blue e+ интегрированное решение

    Продукт является превосходным сочетанием линейного шкафа VX25 и холодильного агрегата Blue e+. Под одним артикульным номером вы получаете шкаф со встроенным холодильным агрегатом. Холодильный агрегат имеет все преимущества технологии Blue e+.

    Подробнее

  • Настенные холодильные агрегаты
    Настенные холодильные агрегаты

    Навесной или утопленный монтаж в двери и стенки через стандартизированные монтажные вырезы. Встроенный электрический испаритель конденсата (1 кВт), нанопокрытие конденсатора для упрощения чистки и постоянной мощности и эффективности охлаждения. Мощность охлаждения 0,3 кВт – 5,8 кВт. При мощности 1,6 кВт также доступны с энергоэффективной технологией Blue e+. Степени защиты: IP 54 / IP 55 / IP 56, UL Type 3R/4, 12 и NEMA 4x. Настенные холодильные агрегаты также доступны в исполнении для химической промышленности и Outdoor-исполнении.

    Подробнее

  • Потолочные холодильные агрегаты
    Потолочные холодильные агрегаты

    Двери и боковые стенки при установке потолочных агрегатов остаются свободными. Электрическое испарение конденсата, нанопокрытие конденсатора для упрощения чистки и постоянной мощности и эффективности охлаждения. Мощность охлаждения 0,55 кВт – 4 кВт. Класс мощности 1,3 кВт также доступен с энергоэффективной технологией Blue e+.

    Подробнее

  • Модульная концепция контроля микроклимата
    Модульная концепция контроля микроклимата

    Блок охлаждения интегрирован в дверь шкафа и оптимально впитывается во внешний вид шкафа. Возможна простая замена имеющейся двери также без механической доработки в процессе эксплуатации. Мощность охлаждения до 1,5 кВт – 2,5 кВт. Доступны для систем шкафов VX25 и TS 8.

    Подробнее

  • Термоэлектрический охладитель Полная мощность охлаждения/обогрева 100 Вт
    Термоэлектрический охладитель Полная мощность охлаждения/обогрева 100 Вт

    Холодильные агрегаты на базе элементов Пельте легкой конструкции обеспечивают энергоэффективное охлаждение командных панелей и компактных корпусов. Мощность охлаждения/обогрева 100 Вт.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required