Системы холодного водоснабжения

  • Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC
    Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

    Охлаждение стоек для одной или двух IT-стоек. Постоянная адаптация мощности охлаждения благодаря компрессору с регулировкой мощности в LCP Rack DX (испаритель). Для работы агрегата необходим внешний конденсатор.

    Подробнее

  • Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC
    Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

    Идеальное решение для охлаждения малых и средних IT-инсталляций.

    Подробнее

  • Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG
    Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

    Охлаждение с помощью высокопроизводительного компактного теплообменника. LCP всасывает воздух сбоку на задней стороне серверных шкафов и выдувает охлажденный воздух сбоку в переднюю часть серверного шкафа.

    Подробнее

  • Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG
    Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

    Охлаждение рядов стоек для установки внутри ряда шкафов. Теплый воздух всасывается через заднюю сторону агрегата, охлаждается и выдувается спереди в холодный коридор.

    Подробнее

  • Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG
    Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

    Cooling via high-performance compact impellers. The LCP draws in the air at the sides at the rear of the server enclosures and blows the cooled air back into the front part of the server enclosure at the sides.

    Подробнее

  • Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG
    Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

    Bayed climate control designed for siting within a bayed enclosure suite. The hot air is extracted at the rear of the unit, cooled and then expelled forwards to the cold aisle.

    Подробнее

+
[X] Закрыть

Required