Контакты
Новости Rittal
Rittal в мире
Белоруссия ▾
Карта сайта
На новый сайт
rittal.by
ГЛАВНАЯ
Продукция
Корпуса
Компактные корпуса
Компактный распределительный шкаф
Системы шкафов
IT-системы шкафов
IT-корпуса
Системы пультов/системы шкафов для ПК/промышленные рабочие станции
Командные панели/ Несущие рычаги/ Системы стоек
Hygienic Design
Нержавеющая сталь
Special applications/Ex/EMC/earthquakes
Корпуса Outdoor
Запчасти механика
Электрораспределение
Шинные системы
VX25 Ri4Power
Ri4Power TS 8
Ri4Power инсталляционные шкафы ISV
IT-питание
Контроль микроклимата
Системы охлаждения окружающим воздухом
Кондиционеры
Жидкостное охлаждение
IT-охлаждение
Обогреватели
Outdoor-решения
Комплектующие для контроля микроклимата
IIoT-решения
Запчасти систем контроля микроклимата
Rittal Automation Systems
Механическая обработка
Лазерная обработка
Обработка токовых шин
Конфигурация компонентов
Комплектация
Обработка кабеля
Логистика
Ручные инструменты
Программное обеспечение
Запчасти Automation Systems
IT-инфраструктура
IT-системы шкафов
IT-корпуса
IT-питание
IT-охлаждение
IT-мониторинг
IT-решения в области безопасности
Модульные решения для ЦОД
ПО и сервис
CAD-данные
Платформа EPLAN
Конфигураторы
ПО для проектирования
ПО для IT-управления
Системный консалтинг
Сервис
Комплектующие
Цоколь
Основание
Стенки
Соединение в линейку
Двери/замки
Крыша/настенное крепление
Внутренний монтаж
Светильники
Блок питания
Прокладка кабеля
19" монтажное оборудование
IT-мониторинг
Интерфейс человек/машина
О компании
Rittal – The System.
Продукция Rittal
Программное обеспечение
Системный консалтинг
Сервис
Faster - better - worldwide.
Портрет
О Компании
Принципы компании
Руководство компании
История
Цифры и факты
Rittal в России
Карьера
Работа в компании Риттал
Присоединяйтесь к нам
Вакансии
Советы соискателям
Пресса
Новости и пресс релизы
Контакты для прессы
Архив пресс релизов
Выставки
Rittal в мире
Friedhelm Loh Group
Дочерние компании
Контакт
Партнеры
Проекты
Отзывы клиентов
Корпуса
Электрораспределение
Контроль микроклимата
IT-инфраструктура
ПО и сервис
Rittal в отраслях
Автомобильная промышленность
Железнодорожное оборудование
Возобновляемые источники энергии
Аэропорты
Информационные технологии
Судостроение
Машиностроение
Пищевая промышленность
Государственные учреждения
Поддержка
Сервис
Запасные части
Услуги
Договора на сервис
Ремонтные работы
Консультационные услуги
Проектным организациям
Центры обработки данных
Промышленные решения
Программное обеспечение
CAD-данные
Платформа EPLAN
Конфигураторы
ПО для проектирования
ПО для IT-управления
Обучение
Семинары
Технические знания
Сертификаты и допуски
Защита поверхности
Лаборатория качества
Концепция ЭМС
Указания по обращению
Загрузить
RITTAL
Корпуса
Электрораспределение
Контроль микроклимата
Rittal Automation Systems
IT-инфраструктура
Комплектующие
Цоколь
Основание
Стенки
Соединение в линейку
Двери/замки
Крыша/настенное крепление
Внутренний монтаж
Светильники
Блок питания
Прокладка кабеля
Ввод кабеля, модульный
Кабельный ввод для вырезов в основании
Панели для ввода кабеля
Фланш-панели
Кабельные вводы
Ввод кабеля
Рама уплотнения
Рама уплотнения для модулей уплотнения
Щеточные буртики
Ступенчатый кабельный ввод Для толщины стенок от 1,5 до 4,5 мм
Ввод кабелей со штекерами для штекерного выреза (24-/64-полюсн.)
Ввод для кабелей со штекерами, малый
Модуль ввода кабеля для подсоединения несущего рычага Ø 130 мм
Защита кромок
Ввод и фиксация кабеля
Прокладка кабеля 19"
19" монтажное оборудование
IT-мониторинг
Интерфейс человек/машина
Модули уплотнения для рамы уплотнения
Для уплотнения ввода кабелей и проводов в сочетании с рамой уплотнения. Модули уплотнения 20 x 20 мм и 40 x 40 мм комбинируются между собой.
Арт. №
[X] Закрыть
Required