Система линейных шкафов TS 8 Модульный шкаф

    Система линейных шкафов TS 8 Модульный шкаф

    Системы линейных шкафов TS 8, для монтажа с секционными дверями и внутренним распределением с модульной конструкцией.
Арт. № Ширина Высота Глубина
SV 9670.426 400 mm 2200 mm 600 mm
SV 9670.628 600 mm 2200 mm 800 mm
SV 9670.408 400 mm 2000 mm 800 mm
SV 9670.806 800 mm 2000 mm 600 mm
SV 9670.606 600 mm 2000 mm 600 mm
SV 9670.626 600 mm 2200 mm 600 mm
SV 9670.828 800 mm 2200 mm 800 mm
SV 9670.428 400 mm 2200 mm 800 mm
SV 9670.406 400 mm 2000 mm 600 mm
SV 9670.808 800 mm 2000 mm 800 mm
SV 9670.826 800 mm 2200 mm 600 mm
SV 9670.608 600 mm 2000 mm 800 mm
+
[X] Закрыть

Required