Штамп тристар круглый для нержавеющей стали, с тройным сегментированием
Артикульный № 4055.161
Product Lifecycle
Information
The article you have selected is not available off -the-shelf in your country. For more information, please contact your local contact person.
ЗакрытьПодробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Исполнение: | С тройным сегментированием |
---|---|
Описание продукта: |
|
Комплект поставки: |
Матрица Пуансон |
Макс. толщина обрабатываемой нержавеющей стали: | 2,5 мм |
Ø выреза: | 61,5 мм |
Указание: | При работе с помощью гаечного ключа необходимы прижимные винты с подшипниками |
Suitable for hydraulic bolt order number: | 4055.663 |
Прижимной винт (Ø x L): | 19 x 75 мм |
Прижимной винт для гидравлического пресса Ø: | 19 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 0.938 кг |
Код ТНВЭД: | 82073010 |
EAN: | 4028177808157 |
ETIM 7.0: | EC000156 |
ECLASS 8.0: | 21049047 |
Описание продукта: | Шкаф тристар круглый, для материала нержавеющая сталь, Ø выреза 61,5 мм |
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
---|