Кабельный наконечник на ленте

Артикульный номер: AS 4051.535

С пластиковой изоляционной втулкой.

Артикульный номер:
AS 4051.535
Исполнение
для полуавтоматов для обработки проводов
Описание продукта
С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики
Термостойкость 105 °C
Материал
E-Cu, гальваническая оцинковка
Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет
синий
Подходит для
Тип корпуса: полуавтомата для обжима RC
Длина
10 мм
AWG
14
Внутренний диаметр
4,2 мм
Для сечения
2,5 мм²
Код цветов DIN
Да
Указание
Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
Форма поставки
на ленте
Упаковка
3 000 шт.
Код ТНВЭД
85369010
EAN
4028177937833
ETIM 8
EC000005
ETIM 7.0
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Допуски
UL + C-UL (listed)
UR