Данный артикул снят с производства с: 31 окт. 2021 г.
- Артикульный номер:
- DK 7827.000
- Описание продукта
- Установка в шкафы шириной 800 мм: В монтажный комплект входят 4 направляющих по глубине, для крепления профильных шин. Одного комплекта достаточно для создания одной или двух дюймовых крепежных плоскостей. Для тяжелого оборудования рекомендуется установить дополнительные направляющие посередине. Отверстие в передней части облегчает прокладку кабеля при полной комплектации.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Ширина: 800 мм
Глубина: 1.000 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес
- 7,076 кг
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177231375
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261