Product details
Оптимальная концепция защиты для серверной стойки 42 ЕВ/47 ЕВ. Модульная конструкция, встроенный рамный каркас TS 8 с 19" плоскостью.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Преимущества: |
Несущая конструкция TS 8 в качестве рамного каркаса Передняя и задняя 19" плоскость с воздуховодными панелями для оптимального тока воздуха и эффективного охлаждения в стандартном комплекте поставки Снижение веса по сравнению с модульным сейфом Level E Простой и быстрый монтаж |
---|---|
Области применения: |
Надежная защита для IT-компонентов от физических факторов риска Соответствующие компоненты оборудования превращают сейф в компактный ЦОД. |
Материал: | Листовая сталь, окрашенная |
Цвет: |
Корпус: RAL 7035 Сервисная дверь: RAL 7035 Дверь оператора: RAL 9005 |
Комплект поставки: |
Сейф со встроенным каркасом TS 8 Передняя и задняя 19" плоскость Адаптированные воздуховодные панели Каждый боковой элемент подготовлен для прокладки кабеля снизу и сверху Дверь для оператора и сервиса с рычажной рукояткой и профильным полуцилиндром |
Опции: |
Выбор навески двери Двустворчатые двери Различные системы ввода кабеля Кабельный ввод через элемент крыши или основания Различные варианты замков Каркас с защитой от пожара |
Указание: | Проектирование по запросу |
Показатели защиты: |
Класс огнестойкости EI 90/F 90 согл. DIN EN 1363-1: 1999 по образцу DIN 4102-2:1997 Критические места тестируются как единая система Защита от взлома RC 2, взломостойкость аналогично DIN EN 1630/2011-09/RC 2 Отдельный сейф тестируется как единая система с одностворчатыми дверьми и механическим замком Защита от дыма по образцу DIN EN 1634-3:2005-01 Отдельный сейф тестируется как единая система с одностворчатыми дверьми и механическим замком |
Размер: |
Ширина: 1.115 мм Высота: 2.405 мм |
Ширина в свету: |
Монтажная ширина для компонентов: 47 U Высота в свету: 2.200 мм Глубина в свету: 1.260 мм |
Кол-во дверей: | 2 |
Стандартная защита от: |
Огонь Вода Вандализм Несанкционированный доступ Пыль Кража/взлом |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 56 |
Упаковка: | 1 шт. |
EAN: | 4028177717091 |
ETIM 7.0: | EC002499 |
ECLASS 8.0: | 27180207 |
Описание продукта: | LS микро-ЦОД, Level B |