Кабель подключения для модуля измерения PSM MID/Inline Meter
Артикульный № 7859.335
Product Lifecycle
Expired
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Комплект поставки: |
Кабели подключения (набор) из входного и выходного кабеля для токового контура модуля PSM-MID Если оба токовых контура используют модули MID, то этот артикул необходимо заказать дважды. Набор кабелей подключения состоит из 2 кабелей |
---|---|
Number of wires: | 5 |
Штекер (тип): | CEE 3L+N+PE 6h |
Номинальный ток (макс.): | 32 A |
Кабель подключения (тип): | H07RN-F |
Диапазон рабочих температур: | -25 °C...55 °C |
Розетки: | CEE 3L+N+PE 6h |
Относительная влажность (неконденсирующая): | 20 %...90 % |
Диапазон температур хранения: | -25 °C...70 °C |
Подключение входного кабеля (тип/длина): | 2 м |
Подключение выходного кабеля (тип/длина): | 2 м |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 2.222 кг |
Код ТНВЭД: | 85444290 |
EAN: | 4028177677623 |
ETIM 7.0: | EC001576 |
ECLASS 8.0: | 27060402 |
Описание продукта: | DK кабель подключения, H07RN-F, для PSM, L: 2 м, 32 A |