Product details
Для доустановки в имеющиеся инсталляции, или для измерения отдельных потребителей 16 A/32 A.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Требуется к артикулу
+ Описание продукта
Описание продукта: | Для доустановки в имеющиеся инсталляции, или для измерения на отдельных потребителях 16 A/32 A, можно использовать модули измерения MID 1 ЕВ. Их можно просто встроить на 19" плоскость или смонтировать по принципу "0 ЕВ" и подключить соответствующими кабелями. Эти измерительные модули имеют счетчики активной энергии, соответствующие MID, и таким образом годятся для ведения расчета энергопотребления. MID означает "Measurement Instruments Directive", и в соответствии с Директивой ЕС 2004/22/EG этот документ регулирует использование измерительных приборов 10 типов. Приборы с допуском MID можно эксплуатировать в странах ЕС.1 |
---|---|
Преимущества: |
Для тока 16 А и 32 А на фазу Простота монтажа Сертификат счетчика активной энергии MID, годится для ведения расчетов потребления энергии Шина CAN-Bus для подключения к системе CMC III (RJ 45, 2 разъема) Богатые функции управления и контроля (через CMC III) Высокая надежность и точность измерений в пределах 1 % Энергоэффективная электрическая конструкция – низкое энергопотребление 1 U, корпус из листовой стали 19", гибкие возможности монтажа |
Материал: | Корпус: листовая сталь |
Цвет: | RAL 9005 |
Комплект поставки: | Монтажный материал |
Кол-во: | 2 |
Кол-во фаз на ввод питания: | 3~ |
Входное напряжение: | 400 В AC |
Номинальный ток: | 32 A |
Директивы: |
Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU Директива по ЭМС 2014/30/EU |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | IP 51 |
Стандарты: |
IEC 60 950 МЭК 61 000-4 МЭК 61 000-6 EN 55 022 |
Measurement functions, description: |
Напряжение В, ток А, частота Гц Активная мощность, активная энергия, кажущаяся мощность, реактивная энергия Коэффициент мощности (cos phi) Измерение тока нейтрали/несимметричной нагрузки Измерение на фазу или на вводе питания |
Размер: | Глубина: 200 мм |
Диапазон рабочих температур: | -25 °C...55 °C |
Влажность воздуха (без конденсата): | 95 % |
Относительная влажность (неконденсирующая): | 10 % |
Диапазон температур хранения: | -25 °C...70 °C |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 3,92 кг |
Код ТНВЭД: | 85369001 |
EAN: | 4028177677609 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27371306 |
Описание продукта: | DK модуль измерения PSM MID, для монтажа на 19" плоскость IT-стойки, для измерения по отдельным потребителям и для учета электроэнергии, ВxГ: 1 U x 200 мм, 400 В, 3~, 32 А |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |