Product details
Slave PDU для подключения к исполнениям PDU Master metered, switched и managed, а также к CMC III. Функции измерения и коммутации как у PDU managed, но без встроенного дисплея и подключения к локальной сети/Web-интерфейса. Для работы необходимы PDU Master или CMC III. На шину CAN-Bus можно подключить максимум по 3 Slave PDU.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | К одному PDU managed можно подключить 3 Slave PDU. Благодаря компактному PDU каждую IT-стойку легко оборудовать профессиональным электрораспределением. Монтаж в стойку TS IT даже не требует инструментов. Компактная конструкция обеспечивает простой монтаж. Благодаря использованию двухпозиционных реле и дисплея на светодиодах PDU обеспечивает минимальное энергопотребление. Питание с резервированием происходит от всех трех фаз. PDU обеспечивают различные функции управления и мониторинга. Высокая надежность обеспечивается точностью измерений 1%. |
---|---|
Материал: | Алюминий, анодированный |
Размер: |
Ширина: 44 мм Глубина: 85 мм Длина: 1.655 мм |
Кол-во розеток и тип: | 24 x C13 / 6 x C19 |
Розетки: |
24 x Розетка для маломощного оборудования C13 6 x Розетка для маломощного оборудования C19 |
Номинальный ток (макс.): | 32 A |
Ввод питания: |
Кол-во: 1 Кол-во фаз на ввод питания: 3~ |
Длина кабеля подключения: | 3 м |
Тип подключения (электрического): | CEE |
Number RJ45 ports for sensor units max: | 6 |
Директивы: |
Директива по ЭМС 2014/30/EU Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU |
Стандарты: | EN 60950-1 |
Диапазон рабочих температур: | 0 °C...45 °C |
Влажность воздуха (без конденсата): | 10...95 % |
Диапазон температур хранения: | -25 °C...70 °C |
Подходит для: | Тип корпуса: TS IT: ≤ 1.800 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 8 кг |
Код ТНВЭД: | 85366990 |
EAN: | 4028177685512 |
ETIM 7.0: | EC000330 |
ECLASS 8.0: | 27142604 |
Описание продукта: | DK Slave PDU international, managed, для подключения к системе контроля CMC III или PDU, через интерфейс CAN-Bus, ШДГ: 44x1655x85 мм, МЭК 60 320: 24x C13, 6x C19 |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |