Данный артикул снят с производства с: 1 июл. 2023 г.
Лицензия на IP-узлы RiZone-Appliance
Артикульный номер: DK 7990.208
Гибкая модель лицензирования RiZone позволяет оптимально адаптировать программу под проект любого размера и одновременно предоставляет возможность расширения ЦОД.
- Артикульный номер:
- DK 7990.208
- Исполнение
- ПО RiZone
- Описание продукта
- Гибкая модель лицензирования RiZone позволяет оптимально адаптировать программу под проект любого размера и одновременно предоставляет возможность расширения ЦОД. Лицензии на объем IP-узлов расширяемы от 10 до 1000 узлов, что позволяет выбрать точное, соответствующее размеру Вашего ЦОД количество лицензий. Каждый подлежащий мониторингу активный компонент или другой компонент, поддерживающий SNMP, необходимо учитывать при подсчете узлов.
- Для кол-ва IP-узлов
- 100
- Console licences included
- 8
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 85234920
- EAN
- 4028177665750
- ETIM 7.0
- EC000501
- ECLASS 8.0
- 19240201
- Описание продукта
- DK RiZone-Appliance лицензия на IP-узлы, ПО RiZone, 100 IP-узлов