The article you have selected is not available off -the-shelf in your country. For more information, please contact your local contact person.
Закрыть
Product details
Шарнир двери с креплением на внутренней стороне, не требует дополнительных отверстий. Навеска двери на выбор правая либо левая.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF+ Описание продукта
Описание продукта: | Шарнир двери с креплением на внутренней стороне, не требует дополнительных отверстий. Навеска двери на выбор правая либо левая. |
---|---|
Материал: | Листовая сталь, 2 мм |
Поверхность: | структурная |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: | Вкл. шарниры и крепежный материал. |
Размер: | Высота: 600 мм |
Подходит для: |
Тип корпуса: TS 8 Ширина: = 600 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 7 кг |
Код ТНВЭД: | 94039910 |
EAN: | 4028177544307 |
ETIM 7.0: | EC000747 |
ECLASS 8.0: | 27182204 |