Чиллеры TopTherm 8 – 40 кВт

Артикульный № SK 3335.790

  Product Lifecycle  
Active
  • Чиллеры TopTherm 8 – 40 кВт
  • Чиллеры TopTherm 8 – 40 кВт Anreih-Systeme TS 8
    Product details Запасные части

    Чиллеры TopTherm в напольном корпусе TS имеют небольшую опорную поверхность и легко интегрируются в ряд шкафов. Модульная конструкция и двухчастотное исполнение обеспечивают дополнительную гибкость. Кроме того, они обеспечивают высокое удобство обслуживания и надежность благодаря защите от обледенения.

    + Описание продукции

    Преимущества: Модульная конструкция
    Небольшая занимаемая площадь
    Удобное сервисное обслуживание
    Высокая надежность благодаря защите от обледенения
    Возможность применения по всему миру благодаря двухчастотному исполнению
    Малые сроки поставки, базовое исполнение поставляется со склада
    Цвет: RAL 7035
    Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: IP 44 (электрика)
    Комплект поставки: Полностью готовое к подключению устройство с боковыми стенками и дверью
    Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы
    Указание: У 3335.880 и 3335.890 необходимо 2 металлических фильтра
    Полная мощность охлаждения: При TW = 10 °C/TU = 32 °C и 50 Гц: 6,5 kW
    При TW = 10 °C/TU = 32 °C и 60 Гц: 7,5 kW
    При TW = 18 °C/TU = 32 °C и 50 Гц: 8 kW
    При TW = 18 °C/TU = 32 °C и 60 Гц: 8,6 kW
    Номинальное рабочее напряжение: 400 V, 3~, 50 Hz
    460 V, 3~, 60 Hz
    Размеры: Ширина: 805 mm
    Высота: 1700 mm
    Глубина: 605 mm
    Регулирование температуры: Регулирование микроконтроллером (заводская установка +18 °C, возможно управление по разности температур)
    Мощность насоса: При 50 Гц: 30 l/min
    При 60 Гц: 45 l/min
    Диапазон температур: Диапазон температур (окружающая среда): +10 °C...+43 °C
    Охлаждающая жидкость: +10 °C...+25 °C
    Гистерезис температуры: ± 2 K
    Хладагент/объем: Хладагент: R410a
    Кол-во: 2300 g
    Потенциал голобального потепления (GWP): 2088
    CO₂ эквивалент (CO₂e): 4,8 t
    Номинальная мощность Pэл: При 50 Гц: 4,37 kW
    При 60 Гц: 5,21 kW
    Номинальный ток макс.: При 50 Гц: 8,2 A
    При 60 Гц: 7,7 A
    Гидравлические подключения: G 1" внутренняя резьба
    Количество контуров охлаждения: 1
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180713
    Бак: Объем: 75 l
    Упаковка: 1 шт.
    Вес: 242 kg
    EAN: 4028177690028
    Код ТНВЭД: 84186900
    ETIM 7.0: EC002516
    ETIM 6.0: EC002516
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180713
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180713
    Описание продукции: SK чиллер TopTherm, в корпусе TS 8, 8/8,6 кВт, 400-460 В, 3~, 50/60 Гц, ШВГ: 805 x 1700 x 605 мм

    + Сертификаты

    Сертификаты:
    Approval overview:  
    DE   EN  

    Сертификаты:
    Сертификат/Декларация соответствия:  
    1RU   2RU  

    Пояснения:
    Декларация о соответствии:  
    1EN, DE   2EN, DE  

    + Загрузить

    Листы данных:
    Диаграммы характеристик:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   ID   IT   JA   KO   NL   NO   PL   PT   RU   SE   TR   US   ZH  
    Каталог технических систем:  
    DE   EN  
    Техническая информация:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Документация:
    Руководство:  
    CS   DE   EN   ES   FR   IT   RU  
    Техническая статья:  
    DE   EN  

    + Добавить комплектующие

    + Запасные части


     
     
     
     
     
     
     

     Чиллеры TopTherm 8 – 40 кВт

    Артикульный № SK 3335.790